Nos colliers de serrage en acier inoxydable 316 auto-bloquants s'installent facilement à la main. Ils sont résistants à des températures extrêmes et offrent une grande solidité et une durabilité importante. Également disponibles avec revêtement PVC et construction à encoches pour apporter une force de prise supplémentaire et empêcher tout glissement.
Séries: SRMT
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
€ 1,5859 - € 1,5859 | Demander le délai de livraison ici |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
€ 1,7896 - € 1,7896 | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
€ 0,8002 - € 0,8002 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
€ 0,5325 - € 0,6154 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
€ 1,3385 - € 1,3385 | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
€ 0,483 - € 0,5366 | Demander le délai de livraison ici |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
€ 0,8804 - € 0,9267 | Demander le délai de livraison ici |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
€ 0,819 - € 0,9047 | Demander le délai de livraison ici |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
€ 0,4904 - € 0,5449 | Demander le délai de livraison ici |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
€ 1,7175 - € 1,7175 | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
€ 2,5316 - € 2,5316 | Demander le délai de livraison ici |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
€ 1,3851 - € 1,4549 | Demander le délai de livraison ici |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
€ 1,6295 - € 1,7168 | Demander le délai de livraison ici |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
€ 1,7168 - € 1,7168 | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
€ 1,3909 - € 1,3909 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
€ 0,7507 - € 0,9748 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
€ 1,8769 - € 2,4297 | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
€ 1,5713 - € 2,0515 | Demander le délai de livraison ici |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
€ 1,0024 - € 1,3036 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
€ 1,3138 - € 1,7168 | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer