Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gaine tressée pour protection contre l'abrasion.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Plage de diamètres de câbles compatibles | Diamètre nominal intérieur | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
€ 54,4808 - € 74,5311 | Demander le délai de livraison ici |
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 66,2009 - € 91,0758 | Demander le délai de livraison ici |
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
€ 22,8881 - € 41,415 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 49,5147 - € 66,2321 | Demander le délai de livraison ici |
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 16,3987 - € 24,8437 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 32,0062 - € 49,6874 | Demander le délai de livraison ici |
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 64,4263 - € 82,8035 | Demander le délai de livraison ici |
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
€ 24,671 - € 41,415 | Demander le délai de livraison ici |
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
€ 21,0062 - € 41,415 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 18,0585 - € 33,116 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 46,3678 - € 57,9597 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 31,4695 - € 49,6874 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 14,9115 - € 33,116 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 21,0062 - € 41,415 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer