Hose Protection Sleeves that are Mining Safety approved. Durable coatings are approved to protect hoses against heat, abrasion and bursts. Can withstand temperatures ranging from -40C up to +130C. The US Mine Safety and Health Administration (MSHA) has approved this product. Effective in minimising a concentrated stream of pinhole leaks, while maintaining high burst resistance.
Matière: Polyester, Nylon Couleur: Noir Séries: , SR1082
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | B | Couleur | Matière complète | RL | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 176,1366 - € 176,1366 | Demander le délai de livraison ici |
1.22 in
31.0 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
€ 107,0496 - € 107,0496 | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
€ 161,7031 - € 161,7031 | Demander le délai de livraison ici |
1.059 in
26.9 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
€ 407,3384 - € 407,3384 | Demander le délai de livraison ici |
2.874 in
73.0 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
€ 222,2655 - € 222,2655 | Demander le délai de livraison ici |
1.571 in
39.9 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
€ 273,772 - € 273,772 | Demander le délai de livraison ici |
1.85 in
47.0 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
€ 229,6349 - € 229,6349 | Demander le délai de livraison ici |
1.732 in
44.0 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
€ 140,0198 - € 140,0198 | Demander le délai de livraison ici |
0.98 in
24.9 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
€ 341,6639 - € 341,6639 | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
€ 209,2394 - € 209,2394 | Demander le délai de livraison ici |
1.417 in
36.0 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
€ 118,0706 - € 118,0706 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
€ 133,3008 - € 133,3008 | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
€ 286,5856 - € 286,5856 | Demander le délai de livraison ici |
2.165 in
55.0 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
€ 127,8562 - € 127,8562 | Demander le délai de livraison ici |
2.559 in
65.0 mm
|
Noir
|
Polyester
|
|
||
€ 188,4196 - € 188,4196 | Demander le délai de livraison ici |
3.74 in
95.0 mm
|
Noir
|
Polyester
|
|
||
€ 53,8342 - € 53,8342 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
Polyester
|
|
||
€ 65,6104 - € 65,6104 | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
Polyester
|
|
||
€ 174,961 - € 174,961 | Demander le délai de livraison ici |
3.543 in
90.0 mm
|
Noir
|
Polyester
|
|
||
€ 112,7153 - € 112,7153 | Demander le délai de livraison ici |
2.165 in
55.0 mm
|
Noir
|
Polyester
|
|
||
€ 100,9391 - € 100,9391 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Noir
|
Polyester
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer