Menu Rechercher

Passe-câble verrouillable

En cours de production

Ces passe-câbles verrouillables offrent une solution rapide et facile pour regrouper et diriger des câbles et les maintenir parfaitement en place.

Le système de passage de câble avec verrouillage sur le dessus permet de retenir les câbles et de les éloigner des composants sensibles. Les câbles peuvent être retirés facilement en cas de besoin. Le passe-câble peut être facilement installé et retiré par pression du bout du doigt.

La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA ou nylon 6/6)
  • Couleur : Naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2
  • Plage de températures : -40 C à 85 C.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
49 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Hauteur interne Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
€ 0,4628 - € 0,4628 Demander le délai de livraison ici
11.2 mm
4.8 mm
4.0 mm
€ 0,1051 - € 0,1442 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.7 mm
8.4 mm
10014431 € 0,1051 - € 0,1442 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.8 mm
8.4 mm
€ 0,0914 - € 0,1254 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.7 mm
17.5 mm
€ 0,0914 - € 0,1254 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.7 mm
25.4 mm
€ 0,1094 - € 0,1215 Demander le délai de livraison ici
11.2 mm
4.8 mm
12.5 mm
€ 0,0797 - € 0,0887 Demander le délai de livraison ici
11.2 mm
4.8 mm
2.8 mm
€ 0,1051 - € 0,1442 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.8 mm
25.4 mm
€ 0,1051 - € 0,1442 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.7 mm
8.4 mm
€ 0,0914 - € 0,1254 Demander le délai de livraison ici
11.3 mm
26.8 mm
0.8 - 1.6 mm
€ 0,1498 - € 0,1644 Demander le délai de livraison ici
11.2 mm
4.8 mm
26.2 mm
€ 0,1051 - € 0,1442 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.7 mm
25.4 mm
€ 0,0914 - € 0,1254 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.7 mm
3.6 mm
€ 0,1051 - € 0,1442 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.7 mm
17.5 mm
€ 0,0914 - € 0,1254 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.8 mm
8.4 mm
€ 0,6893 - € 0,6893 Demander le délai de livraison ici
11.2 mm
4.8 mm
18.2 mm
€ 0,1051 - € 0,1442 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.7 mm
3.6 mm
€ 0,1051 - € 0,1442 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.7 mm
17.5 mm
10014301 € 0,0914 - € 0,1254 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.7 mm
8.4 mm
€ 0,0914 - € 0,1254 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.8 mm
25.4 mm
  • sur 3
Passe-fil 4.0 mm 11.2 mm PA Naturel

10281598

Gamme de prix
€ 0,4628 - € 0,4628

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 8.4 mm 11.1 mm PA Naturel

10014295

Gamme de prix
€ 0,1442 - € 0,1051

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil 8.4 mm 11.1 mm PA Naturel

10014431

Gamme de prix
€ 0,1442 - € 0,1051

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 17.5 mm 11.1 mm PA Naturel

10014363

Gamme de prix
€ 0,1254 - € 0,0914

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil 25.4 mm 11.1 mm PA Naturel

10014387

Gamme de prix
€ 0,1254 - € 0,0914

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil 12.5 mm 11.2 mm PA Naturel

10246023

Gamme de prix
€ 0,1215 - € 0,1094

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 2.8 mm 11.2 mm PA Naturel

10246016

Gamme de prix
€ 0,0887 - € 0,0797

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 25.4 mm 11.1 mm PA Naturel

10014479

Gamme de prix
€ 0,1442 - € 0,1051

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 8.4 mm 11.1 mm PA Naturel

10014318

Gamme de prix
€ 0,1442 - € 0,1051

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil 26.8 mm 11.3 mm PA Naturel

10014523

Gamme de prix
€ 0,1254 - € 0,0914

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Quart de tour
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
Passe-fil 26.2 mm 11.2 mm PA Naturel

10246030

Gamme de prix
€ 0,1644 - € 0,1498

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 25.4 mm 11.1 mm PA Naturel

10014394

Gamme de prix
€ 0,1442 - € 0,1051

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil 3.6 mm 11.1 mm PA Naturel

10014271

Gamme de prix
€ 0,1254 - € 0,0914

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil 17.5 mm 11.1 mm PA Naturel

10014332

Gamme de prix
€ 0,1442 - € 0,1051

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil 8.4 mm 11.1 mm PA Naturel

10014424

Gamme de prix
€ 0,1254 - € 0,0914

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 18.2 mm 11.2 mm PA Naturel

10281499

Gamme de prix
€ 0,6893 - € 0,6893

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 3.6 mm 11.1 mm PA Naturel

10014288

Gamme de prix
€ 0,1442 - € 0,1051

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil 17.5 mm 11.1 mm PA Naturel

10014370

Gamme de prix
€ 0,1442 - € 0,1051

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil 8.4 mm 11.1 mm PA Naturel

10014301

Gamme de prix
€ 0,1254 - € 0,0914

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil 25.4 mm 11.1 mm PA Naturel

10014462

Gamme de prix
€ 0,1254 - € 0,0914

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm