Menu Rechercher

Passe-câble verrouillable

En cours de production

Ces passe-câbles verrouillables offrent une solution rapide et facile pour regrouper et diriger des câbles et les maintenir parfaitement en place.

Le système de passage de câble avec verrouillage sur le dessus permet de retenir les câbles et de les éloigner des composants sensibles. Les câbles peuvent être retirés facilement en cas de besoin. Le passe-câble peut être facilement installé et retiré par pression du bout du doigt.

La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA ou nylon 6/6)
  • Couleur : Naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2
  • Plage de températures : -40 C à 85 C.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
49 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Hauteur interne Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
€ 0,1051 - € 0,1442 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.7 mm
17.5 mm
€ 0,0914 - € 0,1254 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.8 mm
8.4 mm
€ 0,1498 - € 0,1644 Demander le délai de livraison ici
11.2 mm
4.8 mm
26.2 mm
€ 0,4874 - € 0,5223 Demander le délai de livraison ici
31.0 mm
27.4 mm
€ 0,1775 - € 0,2031 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
18.3 mm
€ 0,0493 - € 0,0889 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 - 1.6 mm
€ 0,3181 - € 0,3451 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
8.6 mm
€ 0,1775 - € 0,2031 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
3.6 mm
€ 0,0768 - € 0,1267 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 - 1.6 mm
€ 0,0914 - € 0,1254 Demander le délai de livraison ici
11.3 mm
9.8 mm
0.8 - 1.6 mm
€ 0,0914 - € 0,1254 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.7 mm
25.4 mm
€ 0,0914 - € 0,1254 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.7 mm
3.6 mm
€ 0,1051 - € 0,1442 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.7 mm
25.4 mm
€ 0,1051 - € 0,1442 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.7 mm
3.6 mm
€ 0,0914 - € 0,1254 Demander le délai de livraison ici
11.3 mm
3.8 mm
0.8 - 1.6 mm
€ 0,1318 - € 0,208 Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
4.8 mm
10.5 mm
2.0 mm
€ 0,1051 - € 0,1442 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.8 mm
3.6 mm
€ 0,0914 - € 0,1254 Demander le délai de livraison ici
11.3 mm
19.0 mm
0.8 - 1.6 mm
€ 0,0914 - € 0,1254 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.8 mm
3.6 mm
€ 0,8571 - € 0,8571 Demander le délai de livraison ici
11.2 mm
4.8 mm
26.2 mm
  • sur 3
Passe-fil 17.5 mm 11.1 mm PA Naturel

10014370

Gamme de prix
€ 0,1442 - € 0,1051

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil 8.4 mm 11.1 mm PA Naturel

10014424

Gamme de prix
€ 0,1254 - € 0,0914

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 26.2 mm 11.2 mm PA Naturel

10246030

Gamme de prix
€ 0,1644 - € 0,1498

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 27.5 mm 31.0 mm PA Naturel

10009758

Gamme de prix
€ 0,5223 - € 0,4874

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Hauteur interne
    27.4 mm
Passe-fil 18.3 mm 11.1 mm PA Naturel

10160305

Gamme de prix
€ 0,2031 - € 0,1775

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Rivet/Vis
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Hauteur interne
    18.3 mm
Passe-câble À enfoncer 2.5 mm 8.0 mm PA

10007655

Gamme de prix
€ 0,0889 - € 0,0493

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Câble plat
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
Passe-câble 8.6 mm 11.1 mm PA Naturel

10160282

Gamme de prix
€ 0,3451 - € 0,3181

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Rivet/Vis
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Hauteur interne
    8.6 mm
Passe-fil 3.6 mm 11.1 mm PA Naturel

10160275

Gamme de prix
€ 0,2031 - € 0,1775

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Rivet/Vis
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Hauteur interne
    3.6 mm
Passe-câble À enfoncer 2.5 mm 8.0 mm PA

10007679

Gamme de prix
€ 0,1267 - € 0,0768

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Câble plat
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
Passe-fil 9.8 mm 11.3 mm PA Naturel

10014493

Gamme de prix
€ 0,1254 - € 0,0914

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Quart de tour
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
Passe-fil 25.4 mm 11.1 mm PA Naturel

10014349

Gamme de prix
€ 0,1254 - € 0,0914

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil 3.6 mm 11.1 mm PA Naturel

10014240

Gamme de prix
€ 0,1254 - € 0,0914

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil 25.4 mm 11.1 mm PA Naturel

10014356

Gamme de prix
€ 0,1442 - € 0,1051

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil 3.6 mm 11.1 mm PA Naturel

10014257

Gamme de prix
€ 0,1442 - € 0,1051

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil 3.8 mm 11.3 mm PA Naturel

10014486

Gamme de prix
€ 0,1254 - € 0,0914

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Quart de tour
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
Passe-fil 10.5 mm 11.0 mm PA Naturel

10341667

Gamme de prix
€ 0,208 - € 0,1318

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 3.6 mm 11.1 mm PA Naturel

10014417

Gamme de prix
€ 0,1442 - € 0,1051

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 19.0 mm 11.3 mm PA Naturel

10014516

Gamme de prix
€ 0,1254 - € 0,0914

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Quart de tour
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
Passe-fil 3.6 mm 11.1 mm PA Naturel

10014400

Gamme de prix
€ 0,1254 - € 0,0914

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 26.2 mm 11.2 mm PA Naturel

10281604

Gamme de prix
€ 0,8571 - € 0,8571

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm