Ces passe-câbles verrouillables offrent une solution rapide et facile pour regrouper et diriger des câbles et les maintenir parfaitement en place.
Le système de passage de câble avec verrouillage sur le dessus permet de retenir les câbles et de les éloigner des composants sensibles. Les câbles peuvent être retirés facilement en cas de besoin. Le passe-câble peut être facilement installé et retiré par pression du bout du doigt.
La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Largeur intérieure | Ø de trou compatible | Hauteur interne | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1051 - € 0,1442 | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
€ 0,0914 - € 0,1254 | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
€ 0,4628 - € 0,4628 | Demander le délai de livraison ici |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
10014431 | € 0,1051 - € 0,1442 | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
|
€ 0,1051 - € 0,1442 | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
€ 0,0914 - € 0,1254 | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
€ 0,103 - € 0,1437 | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
||
€ 0,1978 - € 0,256 | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
||
€ 0,1775 - € 0,2031 | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer