Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ce collier en P fendu à installation par pression attache les fils à un panneau et les verrouille lorsqu'il est clipsé en place.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Diamètre maximal de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
€ 0,156 - € 0,1734 | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,156 - € 0,1734 | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
€ 0,2387 - € 0,2652 | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
€ 0,304 - € 0,4204 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,16 - € 0,208 | 68900 En stock |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,1484 - € 0,1906 | 9000 En stock |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,156 - € 0,1734 | Demander le délai de livraison ici |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,1049 - € 0,1295 | Demander le délai de livraison ici |
0.248 in
6.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,2342 - € 0,3244 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer