Menu Rechercher

Passe-câbles à ergots

En cours de production

Les passe-câbles à ergots s'ouvrent pour accepter des câbles, des fils et des gaines. Après installation dans un trou de panneau, le passe-fils se referme hermétiquement.

La matière durable assure une isolation et une légère réduction de tension, tout en protégeant les câbles et les fils des bords bruts.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleur : noir
  • Classement ignifuge UL94 V2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre approximatif du câble de maintien Ø de trou compatible Diamètre total Épaisseur panneau max. Ajouter au panier
€ 0,2252 - € 0,2373 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
9.5 mm
11.7 mm
3.2 mm
€ 0,2633 - € 0,5383 Demander le délai de livraison ici
7.1 mm
12.7 mm
16.0 mm
3.2 mm
€ 0,256 - € 0,5237 Demander le délai de livraison ici
5.6 mm
11.1 mm
14.0 mm
3.2 mm
€ 0,2418 - € 0,2524 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
12.7 mm
14.2 mm
6.4 mm
€ 0,2517 - € 0,5121 Demander le délai de livraison ici
3.8 mm
9.5 mm
11.4 mm
3.2 mm
€ 0,2252 - € 0,2373 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
11.1 mm
11.5 mm
3.2 mm
Passe-câble court 9.5 mm (Øt) PA Noir

10262047

Gamme de prix
€ 0,2373 - € 0,2252

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    3.2 mm
  • Ø de trou compatible
    9.5 mm
  • Diamètre total
    11.7 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
Passe-câble court 12.7 mm (Øt) PA Noir

10170182

Gamme de prix
€ 0,5383 - € 0,2633

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    7.1 mm
  • Ø de trou compatible
    12.7 mm
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
Passe-câble court 11.1 mm (Øt) PA Noir

10170175

Gamme de prix
€ 0,5237 - € 0,256

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    5.6 mm
  • Ø de trou compatible
    11.1 mm
  • Diamètre total
    14.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
Passe-câble court 12.7 mm (Øt) PA Noir

10262061

Gamme de prix
€ 0,2524 - € 0,2418

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    3.2 mm
  • Ø de trou compatible
    12.7 mm
  • Diamètre total
    14.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    6.4 mm
Passe-câble court 9.5 mm (Øt) PA Noir

10170168

Gamme de prix
€ 0,5121 - € 0,2517

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    3.8 mm
  • Ø de trou compatible
    9.5 mm
  • Diamètre total
    11.4 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
Passe-câble court 11.1 mm (Øt) PA Noir

10262054

Gamme de prix
€ 0,2373 - € 0,2252

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    4.8 mm
  • Ø de trou compatible
    11.1 mm
  • Diamètre total
    11.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm