Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les passe-fils anti-traction absorbent la force de traction, de poussée et de torsion pouvant être exercée sur un cordon d'alimentation flexible, et permettent ainsi de protéger les produits électroniques. Ce passe-fil protège en toute sécurité les fils et les câbles au point d'entrée.
Ils servent également d'ancrage sûr et contribuent à isoler l'ensemble de câbles. Ils conviennent pour les câbles plats et ronds, et pour le montage dans des trous ronds et anti-rotation.
Faciles et rapides à poser. Il suffit de positionner la bague sur le câble et de presser les extrémités de la bague l'une contre l'autre à l'aide d'un outil de pose (vendu séparément), puis de les enfoncer dans le trou.
Séries: SR1730
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Forme de câbles compatibles | Épaisseur panneau max. | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2706 - € 0,2706 | Demander le délai de livraison ici |
0.657 in
16.7 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,1449 - € 0,1617 | Demander le délai de livraison ici |
0.508 in
12.9 mm
|
Rond
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
€ 0,2221 - € 0,2478 | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,5305 - € 0,5894 | Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,072 - € 0,24 | Demander le délai de livraison ici |
0.563 in
14.3 mm
|
Double
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
€ 0,0915 - € 0,1017 | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,141 - € 0,1571 | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
Rond
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
€ 0,3582 - € 0,399 | Demander le délai de livraison ici |
0.764 in
19.4 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,0836 - € 0,2793 | 500 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,2706 - € 0,854 | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,0838 - € 0,2793 | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,1115 - € 0,1239 | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
Double
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
€ 0,3022 - € 0,3189 | Demander le délai de livraison ici |
0.453 in
11.5 mm
|
Plate
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
€ 0,1457 - € 0,1617 | Demander le délai de livraison ici |
0.508 in
12.9 mm
|
Rond
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
€ 0,3551 - € 0,3718 | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,4232 - € 0,4715 | Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,1274 - € 0,1416 | Demander le délai de livraison ici |
0.697 in
17.7 mm
|
Rond
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
€ 0,339 - € 0,339 | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
Rond
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
€ 0,0433 - € 0,1443 | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
Double
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,2138 - € 0,2138 | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
Double
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer