Menu Rechercher

Passe-fils anti-traction

En stock

Les passe-fils anti-traction absorbent la force de traction, de poussée et de torsion pouvant être exercée sur un cordon d'alimentation flexible, et permettent ainsi de protéger les produits électroniques. Ce passe-fil protège en toute sécurité les fils et les câbles au point d'entrée.

Ils servent également d'ancrage sûr et contribuent à isoler l'ensemble de câbles. Ils conviennent pour les câbles plats et ronds, et pour le montage dans des trous ronds et anti-rotation.

Faciles et rapides à poser. Il suffit de positionner la bague sur le câble et de presser les extrémités de la bague l'une contre l'autre à l'aide d'un outil de pose (vendu séparément), puis de les enfoncer dans le trou.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et blanc
  • Norme d'inflammabilité : UL94–V2


Séries: SR1730

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
85 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Forme de câbles compatibles Épaisseur panneau max. Ajouter au panier
€ 0,0433 - € 0,1443 Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
Double
1.6 mm
€ 0,2138 - € 0,2138 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
Double
1.6 mm
€ 0,072 - € 0,24 Demander le délai de livraison ici
14.3 mm
Double
3.5 mm
€ 0,3332 - € 0,3332 Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
Plate
1.6 mm
€ 0,1449 - € 0,1617 Demander le délai de livraison ici
12.9 mm
Rond
2.5 mm
€ 0,6154 - € 0,6154 Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
Plate
1.6 mm
€ 0,0915 - € 0,1017 Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
Double
1.6 mm
€ 0,2206 - € 0,2448 Demander le délai de livraison ici
12.9 mm
Rond
4.0 mm
€ 0,5616 - € 0,5616 Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
Rond
1.6 mm
€ 0,0574 - € 0,1935 Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
Rond
2.5 mm
€ 0,4059 - € 0,4059 Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
Rond
1.6 mm
€ 0,3582 - € 0,399 Demander le délai de livraison ici
19.4 mm
Rond
1.6 mm
€ 0,141 - € 0,1571 Demander le délai de livraison ici
12.9 mm
Rond
1.6 mm
€ 0,4059 - € 0,4059 Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
Rond
3.2 mm
€ 0,21 - € 0,2342 Demander le délai de livraison ici
12.9 mm
Rond
1.6 mm
€ 0,4996 - € 0,4996 Demander le délai de livraison ici
10.5 mm
Rond
1.0 mm
€ 0,0424 - € 0,0759 Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
Double
2.5 mm
€ 0,3711 - € 0,4581 Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
Rond
1.6 mm
€ 0,3332 - € 0,3332 Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
Plate
2.5 mm
€ 0,2342 - € 0,2614 Demander le délai de livraison ici
16.6 mm
Rond
4.0 mm
  • sur 5
Passe-câble anti-traction Double 2.3 x 4.5 mm PA Noir

10281581

Gamme de prix
€ 0,1443 - € 0,0433

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Passe-câble anti-traction Double 3,0 x 5,6 mm PA Noir

10027387

Gamme de prix
€ 0,2138 - € 0,2138

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Passe-câble anti-traction Double 6,0 x 10,4 mm PA Noir

10281505

Gamme de prix
€ 0,24 - € 0,072

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Passe-câble anti-traction Plate 3.7 x 7.6 mm PA Noir

10173350

Gamme de prix
€ 0,3332 - € 0,3332

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Passe-câble anti-traction Rond 5,6 - 6,3 mm PA Noir

10258729

Gamme de prix
€ 0,1617 - € 0,1449

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Passe-câble anti-traction Plate 2.8 x 5.3 mm PA Noir

10027394

Gamme de prix
€ 0,6154 - € 0,6154

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Passe-câble anti-traction Double 2.3 x 4.5 mm PA Noir

10258682

Gamme de prix
€ 0,1017 - € 0,0915

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Passe-câble anti-traction Rond 6,4 - 7,4 mm PA Blanc

10258767

Gamme de prix
€ 0,2448 - € 0,2206

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Passe-câble anti-traction Rond 9.2 - 10.5 mm PA Noir

10173442

Gamme de prix
€ 0,5616 - € 0,5616

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Passe-câble anti-traction Rond 6,2 - 7,4 mm PA Noir

10281482

Gamme de prix
€ 0,1935 - € 0,0574

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Passe-câble anti-traction Rond 8,2 - 9,2 mm PA Noir

10173428

Gamme de prix
€ 0,4059 - € 0,4059

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Passe-câble anti-traction Rond 9,2 - 11,0 mm PA Noir

10258842

Gamme de prix
€ 0,399 - € 0,3582

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Passe-câble anti-traction Rond 6,4 - 7,4 mm PA Noir

10258736

Gamme de prix
€ 0,1571 - € 0,141

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Passe-câble anti-traction Rond 8,2 - 9,2 mm PA Noir

10173435

Gamme de prix
€ 0,4059 - € 0,4059

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Passe-câble anti-traction Rond 6,4 - 7,4 mm PA Blanc

10258743

Gamme de prix
€ 0,2342 - € 0,21

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Passe-câble anti-traction Rond 10,5 mm PA Noir

10562598

Gamme de prix
€ 0,4996 - € 0,4996

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Passe-câble anti-traction Double 3.0 x 7.1 mm PA Noir

10281680

Gamme de prix
€ 0,0759 - € 0,0424

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Passe-câble anti-traction Rond 7,6 mm PA Blanc

10258835

Gamme de prix
€ 0,4581 - € 0,3711

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Passe-câble anti-traction Plate 3.7 x 7.6 mm PA Noir

10173367

Gamme de prix
€ 0,3332 - € 0,3332

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Passe-câble anti-traction Rond 7,6 à 9,2 mm PA Noir

10258811

Gamme de prix
€ 0,2614 - € 0,2342

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques