Menu Rechercher

Passe-fils anti-traction

En stock

Les passe-fils anti-traction absorbent la force de traction, de poussée et de torsion pouvant être exercée sur un cordon d'alimentation flexible, et permettent ainsi de protéger les produits électroniques. Ce passe-fil protège en toute sécurité les fils et les câbles au point d'entrée.

Ils servent également d'ancrage sûr et contribuent à isoler l'ensemble de câbles. Ils conviennent pour les câbles plats et ronds, et pour le montage dans des trous ronds et anti-rotation.

Faciles et rapides à poser. Il suffit de positionner la bague sur le câble et de presser les extrémités de la bague l'une contre l'autre à l'aide d'un outil de pose (vendu séparément), puis de les enfoncer dans le trou.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et blanc
  • Norme d'inflammabilité : UL94–V2


Séries: SR1730

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
85 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Forme de câbles compatibles Épaisseur panneau max. Ajouter au panier
€ 0,2706 - € 0,2706 Demander le délai de livraison ici
16.7 mm
Rond
3.2 mm
€ 0,1449 - € 0,1617 Demander le délai de livraison ici
12.9 mm
Rond
2.5 mm
€ 0,2221 - € 0,2478 Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
Rond
3.2 mm
€ 0,5305 - € 0,5894 Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
Rond
1.6 mm
€ 0,072 - € 0,24 Demander le délai de livraison ici
14.3 mm
Double
3.5 mm
€ 0,0915 - € 0,1017 Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
Rond
1.6 mm
€ 0,141 - € 0,1571 Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
Rond
2.3 mm
€ 0,3582 - € 0,399 Demander le délai de livraison ici
19.4 mm
Rond
1.6 mm
€ 0,0836 - € 0,2793 500 En stock
15.9 mm
Rond
1.6 mm
€ 0,2706 - € 0,854 Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
Rond
3.2 mm
€ 0,0838 - € 0,2793 Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
Rond
3.2 mm
€ 0,1115 - € 0,1239 Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
Double
1.2 mm
€ 0,3022 - € 0,3189 Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
Plate
2.5 mm
€ 0,1457 - € 0,1617 Demander le délai de livraison ici
12.9 mm
Rond
2.5 mm
€ 0,3551 - € 0,3718 Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
Rond
1.6 mm
€ 0,4232 - € 0,4715 Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
Rond
3.2 mm
€ 0,1274 - € 0,1416 Demander le délai de livraison ici
17.7 mm
Rond
7.1 mm
€ 0,339 - € 0,339 Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
Rond
2.5 mm
€ 0,0433 - € 0,1443 Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
Double
1.6 mm
€ 0,2138 - € 0,2138 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
Double
1.6 mm
  • sur 5
Passe-câble anti-traction Rond 8,26 mm PA Noir

10027448

Gamme de prix
€ 0,2706 - € 0,2706

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    8.26 mm
  • Longueur de tête
    17.3 mm
Passe-câble anti-traction Rond 5,6 - 6,3 mm PA Noir

10258729

Gamme de prix
€ 0,1617 - € 0,1449

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    5.6 - 6.3 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.5 mm
Passe-câble anti-traction Rond 7,6 mm PA Noir

10258804

Gamme de prix
€ 0,2478 - € 0,2221

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    7.6 mm
  • Longueur de tête
    15.9 mm
Passe-câble anti-traction Rond 13,5 - 15,2 mm PA Noir

10258897

Gamme de prix
€ 0,5894 - € 0,5305

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    13.5 - 15.2 mm
  • Longueur de tête
    22.2 mm
Passe-câble anti-traction Double 6,0 x 10,4 mm PA Noir

10281505

Gamme de prix
€ 0,24 - € 0,072

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Double
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    6.0 x 10.4 mm
  • Longueur de tête
    14.3 mm
Passe-câble anti-traction Rond 3,0 - 4,7 mm PA Noir

10258699

Gamme de prix
€ 0,1017 - € 0,0915

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    3.0 - 4.7 mm
  • Longueur de tête
    9.5 mm
Passe-câble anti-traction Rond 7,6 mm PA Noir

10258774

Gamme de prix
€ 0,1571 - € 0,141

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    7.6 mm
  • Longueur de tête
    7.6 mm
Passe-câble anti-traction Rond 9,1 - 10,9 mm PA Noir

10258859

Gamme de prix
€ 0,399 - € 0,3582

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    9.1 - 10.9 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-câble anti-traction Rond 7,4 - 8,2 mm PA Noir

10281543

Gamme de prix
€ 0,2793 - € 0,0836

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    7.4 - 8.2 mm
  • Longueur de tête
    15.9 mm
Passe-câble anti-traction Rond 9,2 - 10,5 mm PA Noir

10281642

Gamme de prix
€ 0,854 - € 0,2706

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    9.2 - 10.5 mm
  • Longueur de tête
    28.0 mm
Passe-câble anti-traction Rond 7,4 - 8,2 mm PA Noir

10281536

Gamme de prix
€ 0,2793 - € 0,0838

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    7.4 - 8.2 mm
  • Longueur de tête
    15.9 mm
Passe-câble anti-traction Double 3,0 - 5,6 mm PA Noir

10258705

Gamme de prix
€ 0,1239 - € 0,1115

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Double
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    3.0 - 5.6 mm
  • Longueur de tête
    11.0 mm
Passe-câble anti-traction Plate 3.0 x 5.6 mm PA Noir

10258644

Gamme de prix
€ 0,3189 - € 0,3022

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Plate
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    3.0 x 5.6 mm
  • Longueur de tête
    13.0 mm
Passe-câble anti-traction Rond 6,5 - 7,5 mm PA Noir

10258712

Gamme de prix
€ 0,1617 - € 0,1457

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    6.5 - 7.5 mm
  • Longueur de tête
    15.9 mm
Passe-câble anti-traction Rond 8,2 - 9,2 mm PA Blanc

10258798

Gamme de prix
€ 0,3718 - € 0,3551

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    8.2 - 9.2 mm
  • Longueur de tête
    15.9 mm
Passe-câble anti-traction Rond 9,4 - 11,0 mm PA Noir

10258873

Gamme de prix
€ 0,4715 - € 0,4232

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    9.4 - 11.0 mm
  • Longueur de tête
    22.2 mm
Passe-câble anti-traction Rond 3,8 mm x 7,1 mm PA Noir

10258675

Gamme de prix
€ 0,1416 - € 0,1274

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    3.8 mm x 7.1 mm
  • Longueur de tête
    11.4 mm
Passe-câble anti-traction Rond 6,35 mm PA Noir

10027431

Gamme de prix
€ 0,339 - € 0,339

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    6.35 mm
  • Longueur de tête
    10.9 mm
Passe-câble anti-traction Double 2.3 x 4.5 mm PA Noir

10281581

Gamme de prix
€ 0,1443 - € 0,0433

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Double
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Longueur de tête
    9.5 mm
Passe-câble anti-traction Double 3,0 x 5,6 mm PA Noir

10027387

Gamme de prix
€ 0,2138 - € 0,2138

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Double
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    3.0 x 5.6 mm
  • Longueur de tête
    10.4 mm