Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les passe-fil standard sont disponibles dans de nombreux matériaux différents. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. PVC noir - Protection des câbles et des fils passant à travers des panneaux. Caoutchouc thermoplastique noir - Résistant à la plupart des huiles et des graisses. Résiste à des températures comprises entre -40 C et +135 C. Le TPE est une alternative écologique au PVC. Convient aux environnements avec grande amplitude thermique. Matériau très stable avec longue durée de vie. EPDM - Matière résistante à la chaleur pour utilisation en températures extrêmes de –40˚C à 125˚C.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Diamètre intérieur | Épaisseur panneau | Diamètre maximal de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,9496 - € 1,9496 | Demander le délai de livraison ici |
0.303 in
7.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
€ 1,8914 - € 1,8914 | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
€ 1,9496 - € 1,9496 | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
€ 2,0224 - € 2,0224 | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
|
||
€ 2,066 - € 2,066 | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
|
||
€ 1,8769 - € 1,8769 | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
€ 1,9351 - € 1,9351 | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer