Butées avec goujon fileté qui peuvent être utilisées en tant que dispositif de nivellement ou butée pour les petits appareils. La matière non corrosive du goujon et du pied est durable et résistante aux environnements difficiles..
Séries: SR5726
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur de goujon | Filetage | Hauteur de la base | Hauteur totale | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 10,388 - € 21,66 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 2,3745 - € 2,9681 | 419 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
M10
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 16,429 - € 32,537 | 49 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 7,673 - € 15,209 | 358 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 3,3243 - € 3,9031 | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 2,2854 - € 2,8642 | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
M10
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 8,326 - € 17,39 | 621 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 4,8084 - € 9,5366 | 752 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 10,062 - € 19,946 | 441 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 3,2946 - € 3,2946 | 850 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
M12
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 2,1518 - € 2,1518 | 364 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
M6
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 2,5971 - € 3,2501 | 214 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M12
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 2,8345 - € 3,5617 | 2236 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M10
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 5,3574 - € 5,3574 | 439 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 10,388 - € 20,569 | 22 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 5,862 - € 11,6246 | 1415 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 13,134 - € 26,023 | 580 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 9,839 - € 19,478 | 185 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 5,209 - € 10,3158 | 450 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 3,4133 - € 3,4133 | 422 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer