Menu Rechercher

Pieds machine - Standard

En stock

Notre gamme de pieds machines standard fabriqués avec goujon en acier zingué et une base en polyamide (PA) sont destinés à supporter des machines, des racks électroniques et des applications de convoyeur. Les pieds ont une articulation de 20 au maximum et peuvent être achetés dans des variantes avec ou sans trous de fixation. Des patins antidérapants peuvent être achetés séparément lorsqu'un frottement supplémentaire est requis.

Séries: SR1545

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
46 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de l'embase Diamètre base Ajouter au panier
€ 10,3465 - € 10,8812 Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
80.0 mm
€ 8,598 - € 9,0315 Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
80.0 mm
€ 10,2165 - € 10,7512 Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
100.0 mm
€ 26,8924 - € 26,8924 Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
120.0 mm
€ 13,0633 - € 13,7569 Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
100.0 mm
€ 5,7657 - € 6,0547 Demander le délai de livraison ici
Swivel
60.0 mm
€ 12,4337 - € 12,4337 20 En stock
Pivot en plastique
100.0 mm
€ 10,4657 - € 21,2411 Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
80.0 mm
€ 4,2717 - € 4,2717 Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
40.0 mm
€ 5,1155 - € 5,679 120 En stock
Pivot en plastique
60.0 mm
€ 4,7542 - € 4,9998 Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
50.0 mm
€ 3,5548 - € 3,945 Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
50.0 mm
€ 5,9536 - € 7,3502 28200 En stock
Pivot en plastique
80.0 mm
€ 5,7946 - € 6,4304 Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
80.0 mm
€ 22,7927 - € 31,9311 Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
120.0 mm
€ 12,0828 - € 24,541 Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
100.0 mm
€ 3,916 - € 4,1328 Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
50.0 mm
€ 8,2993 - € 8,2993 Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
80.0 mm
€ 5,7668 - € 5,7668 Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
60.0 mm
€ 7,0952 - € 7,8755 Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
80.0 mm
  • sur 3
Pieds ajustables 80.0 mm M16 150.0 mm Noir

10637890

Gamme de prix
€ 10,8812 - € 10,3465

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    80.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 80.0 mm M16 100.0 mm Noir

10448236

Gamme de prix
€ 9,0315 - € 8,598

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    80.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds de nivellement montage à goujon 100.0 mm M16 66.0 mm Noir

10645529

Gamme de prix
€ 10,7512 - € 10,2165

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Longueur filetage
    66.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds 120.0 mm M24 900.0 kg PA ; acier

10642597

Gamme de prix
€ 26,8924 - € 26,8924

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M24
  • Diamètre base
    120.0 mm
  • Longueur filetage
    250.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 100.0 mm M16 150.0 mm Noir

10548578

Gamme de prix
€ 13,7569 - € 13,0633

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds de nivellement montage à goujon 60.0 mm M10 125.0 mm Noir

10548592

Gamme de prix
€ 6,0547 - € 5,7657

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    125.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
  • Type de l'embase
    Swivel
Pieds ajustables 100.0 mm M16 Noir

10338155

Gamme de prix
€ 12,4337 - € 12,4337

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Matière complète
    Polyamide ; acier
Pieds ajustables 80.0 mm M16 Noir

10336601

Gamme de prix
€ 21,2411 - € 10,4657

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    80.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Matière complète
    Polyamide ; acier
Pieds ajustables 40.0 mm M8 Noir

10336502

Gamme de prix
€ 4,2717 - € 4,2717

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    40.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Matière complète
    Polyamide ; acier
Pieds de nivellement montage à goujon 60.0 mm M12 100.0 mm Noir

10451236

Gamme de prix
€ 5,679 - € 5,1155

Niveaux de stock
120 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 50.0 mm M10 90.0 mm Noir

10637777

Gamme de prix
€ 4,9998 - € 4,7542

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    90.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 50.0 mm M8 40.0 mm Noir

10628997

Gamme de prix
€ 3,945 - € 3,5548

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 80.0 mm M12 Noir

10203309

Gamme de prix
€ 7,3502 - € 5,9536

Niveaux de stock
28200 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    80.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Matière complète
    Polyamide ; acier
Pieds de nivellement montage à goujon 80.0 mm M12 66.0 mm Noir

10451243

Gamme de prix
€ 6,4304 - € 5,7946

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    80.0 mm
  • Longueur filetage
    66.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 120.0 mm M20 Noir

10336571

Gamme de prix
€ 31,9311 - € 22,7927

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    120.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Matière complète
    Polyamide ; acier
Pieds ajustables 100.0 mm M12 Noir

10336625

Gamme de prix
€ 24,541 - € 12,0828

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Matière complète
    Polyamide ; acier
Pieds ajustables 50.0 mm M10 45.0 mm Noir

10637869

Gamme de prix
€ 4,1328 - € 3,916

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    45.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 80.0 mm M12 Noir

10336755

Gamme de prix
€ 8,2993 - € 8,2993

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    80.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Matière complète
    Polyamide ; acier
Pieds ajustables 60.0 mm M10 Noir

10336731

Gamme de prix
€ 5,7668 - € 5,7668

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    60.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Matière complète
    Polyamide ; acier
Pieds de nivellement montage à goujon 80.0 mm M16 66.0 mm Noir

10451267

Gamme de prix
€ 7,8755 - € 7,0952

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    80.0 mm
  • Longueur filetage
    66.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique