Menu Rechercher

Pieds-rivets

En stock

Les Pieds à rivet sont parfaits pour faciliter le déplacement de meubles tout en fournissant un niveau élevé de protection des surfaces. La conception simple de nos pieds à rivet permet une installation rapide, simple et sans outils.

Notre gamme de pieds à rivet comprend des Pieds rapides classés UL94 HB en TPE noir, avec un rivet en acétal gris parfait pour les placards en bois, les boîtiers d'équipement, les équipements électriques et électroniques autonomes. Les Pieds souples sont également disponibles au sein de cette gamme avec une dureté de matériau de 86 shore. Ils sont également fabriqués en TPE noir, et ont une goupille en polypropylène. Également disponible: un Pied à rivet applicable par pression en polyamide 6/6 classé UL94 V2 avec une base en TPE. Ils permettent de protéger les sols et les extrémités des tubes lorsqu'ils sont fixés à l'assemblage par un rivet.

Ces Pieds à rivet s'installent avec une pression directe par poussée. Ils peuvent être utilisés comme patins, pare-chocs, fermetures, glissières et comme butées dans une large gamme d'applications et d'assemblages. Les rivets à pression intégrés s'installent dans les trous pré-percés. Le pied est complètement amovible.

Séries: SR5796 ,SR5803, SR5806

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
40 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal de trou compatible Hauteur Épaisseur panneau max. Matière complète Diamètre base Ajouter au panier
10154816 € 0,3838 - € 0,4552 9782 En stock
4.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
Elastomère thermoplastique
€ 0,303 - € 0,4194 1295 En stock
3.7 mm
4.0 mm
3.2 mm
Elastomère thermoplastique
€ 0,7734 - € 0,7734 12936 En stock
4.2 mm
6.0 mm
2.8 mm
Elastomère thermoplastique
€ 0,3257 - € 0,4021 318 En stock
5.2 mm
6.0 mm
2.3 mm
Elastomère thermoplastique
€ 0,6773 - € 0,6773 Demander le délai de livraison ici
7.7 mm
10.0 mm
1.5 mm
Elastomère thermoplastique
€ 0,3846 - € 0,4524 Demander le délai de livraison ici
3.7 mm
2.1 mm
Nylon ; élastomère thermoplastique
12.7 mm
€ 0,3753 - € 0,4633 2658 En stock
4.2 mm
4.2 mm
2.8 mm
Elastomère thermoplastique
€ 0,3653 - € 0,3653 3198 En stock
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
Elastomère thermoplastique
€ 0,3906 - € 0,4596 14018 En stock
3.7 mm
3.0 mm
Nylon ; élastomère thermoplastique
12.7 mm
€ 0,2885 - € 0,3562 2122 En stock
4.2 mm
4.2 mm
3.7 mm
Elastomère thermoplastique
€ 0,9458 - € 0,9458 Demander le délai de livraison ici
7.7 mm
15.0 mm
1.5 mm
Elastomère thermoplastique
€ 0,3919 - € 0,4628 7086 En stock
3.7 mm
3.0 mm
Nylon ; élastomère thermoplastique
10.0 mm
€ 0,926 - € 0,926 19259 En stock
7.7 mm
6.0 mm
8.0 mm
Elastomère thermoplastique
€ 0,3951 - € 0,3951 Demander le délai de livraison ici
7.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
Elastomère thermoplastique
€ 0,3844 - € 0,4522 Demander le délai de livraison ici
3.7 mm
2.1 mm
Nylon ; élastomère thermoplastique
10.0 mm
€ 0,3368 - € 0,4158 4345 En stock
4.2 mm
9.0 mm
3.1 mm
Elastomère thermoplastique
€ 1,2449 - € 1,2449 Demander le délai de livraison ici
8.1 mm
18.0 mm
1.2 mm
Elastomère thermoplastique
€ 0,3129 - € 0,3863 3858 En stock
4.2 mm
6.0 mm
0.8 mm
Elastomère thermoplastique
€ 0,2949 - € 0,3855 3525 En stock
4.2 mm
4.2 mm
1.8 mm
Elastomère thermoplastique
€ 0,839 - € 0,839 18184 En stock
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
Elastomère thermoplastique
  • sur 2
Pieds-rivets 0.165 in

10154816

Gamme de prix
€ 0,4552 - € 0,3838

Niveaux de stock
9782 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.146 in

10154915

Gamme de prix
€ 0,4194 - € 0,303

Niveaux de stock
1295 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 0.165 in

10154809

Gamme de prix
€ 0,7734 - € 0,7734

Niveaux de stock
12936 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.205 in Noir

10154786

Gamme de prix
€ 0,4021 - € 0,3257

Niveaux de stock
318 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.305 in

10170472

Gamme de prix
€ 0,6773 - € 0,6773

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur
    10.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.8 - 7.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in

10009185

Gamme de prix
€ 0,4524 - € 0,3846

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    12.7 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.6 - 3.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon ; élastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.165 in Noir

10154748

Gamme de prix
€ 0,4633 - € 0,3753

Niveaux de stock
2658 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.165 in

10154847

Gamme de prix
€ 0,3653 - € 0,3653

Niveaux de stock
3198 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in

10009192

Gamme de prix
€ 0,4596 - € 0,3906

Niveaux de stock
14018 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    12.7 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.6 - 3.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon ; élastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 0.165 in Noir

10154755

Gamme de prix
€ 0,3562 - € 0,2885

Niveaux de stock
2122 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 0.305 in

10170502

Gamme de prix
€ 0,9458 - € 0,9458

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur
    15.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in

10009161

Gamme de prix
€ 0,4628 - € 0,3919

Niveaux de stock
7086 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    10.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.6 - 3.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon ; élastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 0.305 in

10170489

Gamme de prix
€ 0,926 - € 0,926

Niveaux de stock
19259 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.305 in

10170496

Gamme de prix
€ 0,3951 - € 0,3951

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur
    5.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in

10009154

Gamme de prix
€ 0,4522 - € 0,3844

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    10.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.6 - 3.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon ; élastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.165 in

10154861

Gamme de prix
€ 0,4158 - € 0,3368

Niveaux de stock
4345 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    9.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 8.1 mm PP/Elastomer

10154878

Gamme de prix
€ 1,2449 - € 1,2449

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur
    18.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.165 in

10154823

Gamme de prix
€ 0,3863 - € 0,3129

Niveaux de stock
3858 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 0.165 in Noir

10154731

Gamme de prix
€ 0,3855 - € 0,2949

Niveaux de stock
3525 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.165 in

10154830

Gamme de prix
€ 0,839 - € 0,839

Niveaux de stock
18184 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790