Menu Rechercher

Pieds-rivets

En stock

Les Pieds à rivet sont parfaits pour faciliter le déplacement de meubles tout en fournissant un niveau élevé de protection des surfaces. La conception simple de nos pieds à rivet permet une installation rapide, simple et sans outils.

Notre gamme de pieds à rivet comprend des Pieds rapides classés UL94 HB en TPE noir, avec un rivet en acétal gris parfait pour les placards en bois, les boîtiers d'équipement, les équipements électriques et électroniques autonomes. Les Pieds souples sont également disponibles au sein de cette gamme avec une dureté de matériau de 86 shore. Ils sont également fabriqués en TPE noir, et ont une goupille en polypropylène. Également disponible: un Pied à rivet applicable par pression en polyamide 6/6 classé UL94 V2 avec une base en TPE. Ils permettent de protéger les sols et les extrémités des tubes lorsqu'ils sont fixés à l'assemblage par un rivet.

Ces Pieds à rivet s'installent avec une pression directe par poussée. Ils peuvent être utilisés comme patins, pare-chocs, fermetures, glissières et comme butées dans une large gamme d'applications et d'assemblages. Les rivets à pression intégrés s'installent dans les trous pré-percés. Le pied est complètement amovible.

Séries: SR5796 ,SR5803, SR5806

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
40 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal de trou compatible Hauteur Épaisseur panneau max. Matière complète Diamètre base Ajouter au panier
€ 0,2456 - € 0,3032 1778 En stock
3.7 mm
4.0 mm
2.2 mm
Elastomère thermoplastique
€ 0,3846 - € 0,4524 Demander le délai de livraison ici
3.7 mm
2.1 mm
Nylon ; élastomère thermoplastique
12.7 mm
€ 0,2648 - € 0,327 10838 En stock
4.2 mm
6.0 mm
3.1 mm
Elastomère thermoplastique
€ 0,7734 - € 0,7734 12936 En stock
4.2 mm
6.0 mm
2.8 mm
Elastomère thermoplastique
€ 0,3432 - € 0,3432 12331 En stock
8.1 mm
10.0 mm
1.2 mm
Elastomère thermoplastique
20.0 mm
€ 0,2716 - € 0,4245 21106 En stock
5.2 mm
6.0 mm
1.2 mm
Elastomère thermoplastique
€ 0,303 - € 0,4194 1295 En stock
3.7 mm
4.0 mm
3.2 mm
Elastomère thermoplastique
10154816 € 0,3838 - € 0,4552 9782 En stock
4.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
Elastomère thermoplastique
€ 0,2885 - € 0,3562 2122 En stock
4.2 mm
4.2 mm
3.7 mm
Elastomère thermoplastique
€ 0,3753 - € 0,4633 2658 En stock
4.2 mm
4.2 mm
2.8 mm
Elastomère thermoplastique
€ 0,9458 - € 0,9458 Demander le délai de livraison ici
7.7 mm
15.0 mm
1.5 mm
Elastomère thermoplastique
€ 0,3129 - € 0,3863 3858 En stock
4.2 mm
6.0 mm
0.8 mm
Elastomère thermoplastique
€ 0,2949 - € 0,3855 3525 En stock
4.2 mm
4.2 mm
1.8 mm
Elastomère thermoplastique
€ 0,3564 - € 0,4304 2500 En stock
4.2 mm
4.2 mm
4.8 mm
Elastomère thermoplastique
€ 0,3653 - € 0,3653 3198 En stock
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
Elastomère thermoplastique
€ 1,2449 - € 1,2449 Demander le délai de livraison ici
8.1 mm
18.0 mm
1.2 mm
Elastomère thermoplastique
€ 0,3257 - € 0,4021 318 En stock
5.2 mm
6.0 mm
2.3 mm
Elastomère thermoplastique
€ 0,2746 - € 0,3527 Demander le délai de livraison ici
4.2 mm
3.5 mm
Nylon ; élastomère thermoplastique
12.7 mm
€ 0,3829 - € 0,3829 Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
12.0 mm
0.8 mm
Elastomère thermoplastique
20.0 mm
€ 0,3205 - € 0,3957 23848 En stock
4.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
Elastomère thermoplastique
  • sur 2
Pieds-rivets 0.146 in

10154908

Gamme de prix
€ 0,3032 - € 0,2456

Niveaux de stock
1778 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in

10009185

Gamme de prix
€ 0,4524 - € 0,3846

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    12.7 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.6 - 3.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon ; élastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.165 in Noir

10009048

Gamme de prix
€ 0,327 - € 0,2648

Niveaux de stock
10838 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 0.165 in

10154809

Gamme de prix
€ 0,7734 - € 0,7734

Niveaux de stock
12936 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 20.0 mm 10.0 mm 8.1 mm PP

10320754

Gamme de prix
€ 0,3432 - € 0,3432

Niveaux de stock
12331 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    10.0 mm
  • Diamètre base
    20.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Pieds-rivets 0.205 in Noir

10154779

Gamme de prix
€ 0,4245 - € 0,2716

Niveaux de stock
21106 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 0.146 in

10154915

Gamme de prix
€ 0,4194 - € 0,303

Niveaux de stock
1295 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 0.165 in

10154816

Gamme de prix
€ 0,4552 - € 0,3838

Niveaux de stock
9782 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.165 in Noir

10154755

Gamme de prix
€ 0,3562 - € 0,2885

Niveaux de stock
2122 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 0.165 in Noir

10154748

Gamme de prix
€ 0,4633 - € 0,3753

Niveaux de stock
2658 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.305 in

10170502

Gamme de prix
€ 0,9458 - € 0,9458

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur
    15.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.165 in

10154823

Gamme de prix
€ 0,3863 - € 0,3129

Niveaux de stock
3858 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 0.165 in Noir

10154731

Gamme de prix
€ 0,3855 - € 0,2949

Niveaux de stock
3525 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.165 in Noir

10154762

Gamme de prix
€ 0,4304 - € 0,3564

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 0.165 in

10154847

Gamme de prix
€ 0,3653 - € 0,3653

Niveaux de stock
3198 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 8.1 mm PP/Elastomer

10154878

Gamme de prix
€ 1,2449 - € 1,2449

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur
    18.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.205 in Noir

10154786

Gamme de prix
€ 0,4021 - € 0,3257

Niveaux de stock
318 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 12.7 mm 3.5 mm 0.165 in

10009208

Gamme de prix
€ 0,3527 - € 0,2746

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    12.7 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon ; élastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 20.0 mm 12.0 mm 5.0 mm PP

10320761

Gamme de prix
€ 0,3829 - € 0,3829

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur
    12.0 mm
  • Diamètre base
    20.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Pieds-rivets 0.165 in Noir

10009024

Gamme de prix
€ 0,3957 - € 0,3205

Niveaux de stock
23848 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790