Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
En nylon 6 ; Couleurs : gris clair, noir ; Disponible avec un filetage métrique ou PG ; Niveau de protection IP-68
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre maximal de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
€ 1,6877 - € 1,9642 | Demander le délai de livraison ici |
1/2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 1,1363 - € 1,1363 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,9253 - € 0,9253 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
€ 1,6004 - € 1,6004 | Demander le délai de livraison ici |
PG13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 1,1363 - € 1,1363 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 1,6004 - € 1,6004 | Demander le délai de livraison ici |
PG13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 1,9642 - € 1,9642 | Demander le délai de livraison ici |
PG16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 3,2009 - € 3,2009 | Demander le délai de livraison ici |
PG21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 0,9253 - € 0,9253 | Demander le délai de livraison ici |
PG7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
€ 1,6004 - € 1,6004 | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 3,2009 - € 3,2009 | Demander le délai de livraison ici |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 1,6004 - € 1,6004 | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 1,3836 - € 1,3836 | Demander le délai de livraison ici |
PG11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 3,2009 - € 3,2009 | Demander le délai de livraison ici |
PG21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 1,3836 - € 1,3836 | Demander le délai de livraison ici |
PG11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 3,2009 - € 3,2009 | Demander le délai de livraison ici |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 1,1363 - € 1,1363 | Demander le délai de livraison ici |
PG9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 1,1363 - € 1,1363 | Demander le délai de livraison ici |
PG9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,9253 - € 0,9253 | Demander le délai de livraison ici |
PG7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
€ 1,1727 - € 1,3836 | Demander le délai de livraison ici |
3/8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer