Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.
Matière: PEBD Couleur: Jaune Séries: SR1354
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d2 | Tailles nominales de tuyau compatible | Fitting Shape | d1 | D | H | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,9525 - € 2,131 | Demander le délai de livraison ici |
3.071 in
78.0 mm
|
|
Finned Profile
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
3
|
||
€ 7,9149 - € 9,239 | Demander le délai de livraison ici |
8.15 in
207.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
7.717 in
196.0 mm
|
11.22 in
285.0 mm
|
|
1
|
||
€ 0,3368 - € 0,7549 | 451 En stock |
2.295 in
58.3 mm
|
|
Finned Profile
|
|
2.295 in
58.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
||
€ 5,8926 - € 6,8674 | Demander le délai de livraison ici |
6.26 in
159.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
5.866 in
149.0 mm
|
8.583 in
218.0 mm
|
|
1
|
||
€ 28,2262 - € 28,2262 | Demander le délai de livraison ici |
17.441 in
443.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
16.693 in
424.0 mm
|
22.441 in
570.0 mm
|
|
1
|
||
€ 1,5427 - € 3,4774 | 303 En stock |
5.394 in
137.0 mm
|
|
Finned Profile
|
|
5.394 in
137.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
3
|
||
€ 25,0108 - € 25,0108 | 64 En stock |
13.425 in
341.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
12.795 in
325.0 mm
|
18.307 in
465.0 mm
|
|
1
|
||
€ 1,3884 - € 2,8027 | Demander le délai de livraison ici |
4.803 in
122.0 mm
|
|
Finned Profile
|
|
4.803 in
122.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
3
|
||
€ 0,2844 - € 0,642 | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
|
Finned Profile
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
3
|
||
€ 4,345 - € 9,8082 | Demander le délai de livraison ici |
10.63 in
270.0 mm
|
|
Finned Profile
|
|
10.63 in
270.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
3
|
||
€ 0,9397 - € 2,1102 | Demander le délai de livraison ici |
3.465 in
88.0 mm
|
|
Finned Profile
|
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
3
|
||
€ 3,7392 - € 4,3503 | Demander le délai de livraison ici |
4.213 in
107.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
3.937 in
100.0 mm
|
6.378 in
162.0 mm
|
|
1
|
||
€ 31,3544 - € 31,3544 | 24 En stock |
19.449 in
494.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
18.583 in
472.0 mm
|
24.606 in
625.0 mm
|
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer