Menu Rechercher

Protecteurs de bride adhésifs à face surélevée

En stock

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

  • Le protecteur de face de bride est doté d'un support adhésif et d'une conception facile à retirer et à coller.
  • L'adhésif spécial adhère solidement et ne laisse pas de résidu dans des conditions normales d'application.
  • Convient aux spécifications des brides DIN et ANSI.
Matière: Caoutchouc Couleur: Noir Séries: SR1361

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
88 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille nominale du tube T OD Ajouter au panier
€ 0,579 - € 2,041 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
54.0 mm
€ 0,8147 - € 2,6582 250 En stock
1.5 mm
75.0 mm
€ 19,3801 - € 56,3114 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
39.0 mm
€ 21,9117 - € 66,3026 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
415.0 mm
€ 15,7572 - € 38,0705 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
385.0 mm
€ 50,7345 - € 106,5425 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
535.0 mm
€ 3,3755 - € 10,2051 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
€ 37,5525 - € 114,8533 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
540.0 mm
€ 36,374 - € 76,3855 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
435.0 mm
€ 3,2882 - € 8,6774 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
158.0 mm
€ 2,517 - € 7,8524 206 En stock
1.5 mm
138.0 mm
€ 1,8187 - € 4,8478 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
115.0 mm
€ 29,0701 - € 69,8775 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
475.0 mm
€ 1,2512 - € 4,2164 130 En stock
1.5 mm
95.0 mm
€ 0,5091 - € 1,0692 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
47.0 mm
€ 3,5687 - € 7,4943 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
156.0 mm
€ 9,5591 - € 20,0741 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
247.0 mm
€ 2,4443 - € 5,1331 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
127.0 mm
€ 127,2365 - € 267,1966 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
885.0 mm
€ 5,7325 - € 12,0383 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
180.0 mm
  • sur 5
Protection pour brides ANSI 1" 54.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266656

Gamme de prix
€ 2,041 - € 0,579

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Protection pour brides ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266663

Gamme de prix
€ 2,6582 - € 0,8147

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
Protection pour brides ANSI 12" 39.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266748

Gamme de prix
€ 56,3114 - € 19,3801

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Protection pour brides ANSI 14" 415.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266755

Gamme de prix
€ 66,3026 - € 21,9117

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Protection pour brides 385.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266304

Gamme de prix
€ 38,0705 - € 15,7572

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Protection pour brides 535.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266458

Gamme de prix
€ 106,5425 - € 50,7345

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Protection pour brides ANSI 4" 160. 0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266694

Gamme de prix
€ 10,2051 - € 3,3755

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Protection pour brides ANSI 18" 540.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266779

Gamme de prix
€ 114,8533 - € 37,5525

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Protection pour brides 435.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266335

Gamme de prix
€ 76,3855 - € 36,374

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Protection pour brides DIN 100 158.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266571

Gamme de prix
€ 8,6774 - € 3,2882

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Protection pour brides DIN 80 138.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266564

Gamme de prix
€ 7,8524 - € 2,517

Niveaux de stock
206 En stock
Caractéristiques
Protection pour brides ANSI 2.1⁄2" 115.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266823

Gamme de prix
€ 4,8478 - € 1,8187

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Protection pour brides ANSI 16" 475.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266762

Gamme de prix
€ 69,8775 - € 29,0701

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Protection pour brides ANSI 2" 95.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266670

Gamme de prix
€ 4,2164 - € 1,2512

Niveaux de stock
130 En stock
Caractéristiques
Protection pour brides 47.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266328

Gamme de prix
€ 1,0692 - € 0,5091

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Protection pour brides 156.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10308646

Gamme de prix
€ 7,4943 - € 3,5687

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Protection pour brides 247.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10308660

Gamme de prix
€ 20,0741 - € 9,5591

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Protection pour brides 127.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266830

Gamme de prix
€ 5,1331 - € 2,4443

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Protection pour brides 885.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10256251

Gamme de prix
€ 267,1966 - € 127,2365

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Protection pour brides 180.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10308387

Gamme de prix
€ 12,0383 - € 5,7325

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques