Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bandes passe-fil peuvent être coupées à la longueur requise et posées autour de la circonférence d'un trou de panneau ou sur les bords d'un panneau. Différentes options de conditionnement et de matières sont disponibles.
Code Serie : SR1712
Séries: SR1712
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur maximale des panneaux compatibles | Largeur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
€ 0,7376 - € 0,7376 | Demander le délai de livraison ici |
0.13 in
3.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
€ 65,4587 - € 65,4587 | Demander le délai de livraison ici |
0.055 in
1.4 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
€ 249,7734 - € 249,7734 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
||
€ 1.346,4663 - € 1.346,4663 | Demander le délai de livraison ici |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
€ 4,1175 - € 4,1175 | Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
€ 8,0459 - € 8,0459 | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
€ 711,1422 - € 711,1422 | Demander le délai de livraison ici |
0.055 in
1.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
€ 691,5147 - € 691,5147 | Demander le délai de livraison ici |
0.055 in
1.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
€ 1.477,573 - € 1.477,573 | Demander le délai de livraison ici |
0.13 in
3.3 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
€ 594,5291 - € 594,5291 | Demander le délai de livraison ici |
0.067 in
1.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
€ 711,1422 - € 711,1422 | Demander le délai de livraison ici |
0.091 in
2.3 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
€ 701,3212 - € 701,3212 | Demander le délai de livraison ici |
0.067 in
1.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
€ 127,6729 - € 127,6729 | Demander le délai de livraison ici |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
€ 568,0466 - € 568,0466 | Demander le délai de livraison ici |
0.165 in
4.2 mm
|
|
||
€ 68,325 - € 68,325 | Demander le délai de livraison ici |
0.13 in
3.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
€ 3,7101 - € 3,7101 | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
€ 5,2378 - € 5,2378 | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
€ 96,8132 - € 96,8132 | Demander le délai de livraison ici |
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
€ 685,0983 - € 685,0983 | Demander le délai de livraison ici |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
€ 6,3872 - € 6,3872 | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer