Menu Rechercher

Protections de bord

En stock

Les bandes passe-fil peuvent être coupées à la longueur requise et posées autour de la circonférence d'un trou de panneau ou sur les bords d'un panneau. Différentes options de conditionnement et de matières sont disponibles.

Code Serie : SR1712

Séries: SR1712

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur maximale des panneaux compatibles Largeur totale Ajouter au panier
€ 711,1422 - € 711,1422 Demander le délai de livraison ici
2.3 mm
5.8 mm
€ 594,5291 - € 594,5291 Demander le délai de livraison ici
1.7 mm
4.8 mm
€ 1.346,4663 - € 1.346,4663 Demander le délai de livraison ici
1.7 mm
3.3 mm
€ 6,0235 - € 6,0235 Demander le délai de livraison ici
1.8 mm
€ 8,7879 - € 8,7879 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
€ 701,3212 - € 701,3212 Demander le délai de livraison ici
1.7 mm
3.6 mm
€ 691,5147 - € 691,5147 Demander le délai de livraison ici
1.4 mm
3.3 mm
€ 8,0459 - € 8,0459 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
€ 940,044 - € 940,044 Demander le délai de livraison ici
1.1 mm
3.3 mm
€ 711,1422 - € 711,1422 Demander le délai de livraison ici
1.4 mm
4.8 mm
€ 8,2787 - € 8,2787 Demander le délai de livraison ici
4.2 mm
€ 3,7101 - € 3,7101 Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
€ 4,1175 - € 4,1175 Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
€ 4,714 - € 4,714 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
€ 2,9571 - € 2,9571 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
€ 6,3872 - € 6,3872 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
€ 328,1523 - € 328,1523 Demander le délai de livraison ici
1.8 mm
€ 245,1175 - € 245,1175 Demander le délai de livraison ici
1.8 mm
€ 8,8316 - € 8,8316 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
€ 3,7101 - € 3,7101 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
  • sur 5
Protection bord de tôle 1.7 mm 2.3 mm 5.8 mm Acier inoxydable Noir

10160572

Gamme de prix
€ 711,1422 - € 711,1422

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Dentelé
  • Type
    Flexible
  • Largeur totale
    5.8 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Protection bord de tôle 1.4 mm 1.7 mm 5.8 mm Acier inoxydable Noir

10160565

Gamme de prix
€ 594,5291 - € 594,5291

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Dentelé
  • Type
    Flexible
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Protection bord de tôle 1.4 mm 1.7 mm 5.5 mm Acier inoxydable Noir

10160657

Gamme de prix
€ 1.346,4663 - € 1.346,4663

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Dentelé
  • Type
    Flexible
  • Largeur totale
    3.3 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Protection bord de tôle 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PA Naturel

10019672

Gamme de prix
€ 6,0235 - € 6,0235

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    Flexible
  • Hauteur du conduit
    0.8 mm
  • Longueur
    4.4 mm
  • Longueur totale
    30.0 m
Protection bord de tôle 4.2 mm 2.0 mm 4.8 mm PA Naturel

10026571

Gamme de prix
€ 8,7879 - € 8,7879

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Dentelé
  • Type
    Flexible
  • Longueur totale
    30.0 m
  • Matière complète
    Polyamide 6
Protection bord de tôle 1.4 mm 1.7 mm 5.1 mm Acier inoxydable Noir

10160602

Gamme de prix
€ 701,3212 - € 701,3212

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Dentelé
  • Type
    Flexible
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Protection bord de tôle 1.1 mm 1.4 mm 5.5 mm Acier inoxydable Noir

10160640

Gamme de prix
€ 691,5147 - € 691,5147

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Dentelé
  • Type
    Flexible
  • Largeur totale
    3.3 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Protection bord de tôle 2.7 mm 2.0 mm 4.8 mm PA Naturel

10026564

Gamme de prix
€ 8,0459 - € 8,0459

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Dentelé
  • Type
    Flexible
  • Longueur totale
    30.0 m
  • Matière complète
    Polyamide 6
Protection bord de tôle 0.7 mm 1.1 mm 5.5 mm Acier inoxydable Noir

10160633

Gamme de prix
€ 940,044 - € 940,044

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Dentelé
  • Type
    Flexible
  • Largeur totale
    3.3 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Protection bord de tôle 1.1 mm 1.4 mm 5.8 mm Acier inoxydable Noir

10160558

Gamme de prix
€ 711,1422 - € 711,1422

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Dentelé
  • Type
    Flexible
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Protection bord de tôle 4.2 mm 4.2 mm 4.8 mm PA Naturel

10019696

Gamme de prix
€ 8,2787 - € 8,2787

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    Flexible
  • Hauteur du conduit
    1.2 mm
  • Longueur
    6.1 mm
  • Longueur totale
    30.0 m
Protection bord de tôle 0.6 mm 0.8 mm 4.4 mm PEBD Naturel

10021699

Gamme de prix
€ 3,7101 - € 3,7101

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    Flexible
  • Longueur totale
    30.0 m
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Protection bord de tôle 0.5 mm 0.8 mm 3.2 mm PA Naturel

10019665

Gamme de prix
€ 4,1175 - € 4,1175

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    Flexible
  • Hauteur du conduit
    0.8 mm
  • Longueur
    4.4 mm
  • Longueur totale
    30.0 m
Protection bord de tôle 2.7 mm 2.0 mm 4.8 mm PEBD Naturel

10026632

Gamme de prix
€ 4,714 - € 4,714

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Dentelé
  • Type
    Flexible
  • Longueur totale
    30.0 m
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Protection bord de tôle 0.9 mm 2.0 mm 4.4 mm PEBD Naturel

10026601

Gamme de prix
€ 2,9571 - € 2,9571

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Dentelé
  • Type
    Flexible
  • Longueur totale
    30.0 m
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Protection bord de tôle 1.5 mm 2.0 mm 4.4 mm PA Naturel

10026557

Gamme de prix
€ 6,3872 - € 6,3872

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Dentelé
  • Type
    Flexible
  • Longueur totale
    30.0 m
  • Matière complète
    Polyamide 6
Protection bord de tôle adhésive 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PA

10172001

Gamme de prix
€ 328,1523 - € 328,1523

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Dentelé
  • Type
    Flexible
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Protection bord de tôle adhésive 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm PEBD

10172148

Gamme de prix
€ 245,1175 - € 245,1175

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Dentelé
  • Type
    Flexible
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Longueur de rouleau
    30 m
Protection bord de tôle 4.8 mm 4.8 mm 4.8 mm PA Naturel

10019702

Gamme de prix
€ 8,8316 - € 8,8316

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    Flexible
  • Hauteur du conduit
    1.2 mm
  • Longueur
    8.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 m
Protection bord de tôle 1.5 mm 1.5 mm 4.4 mm PEBD Naturel

10021705

Gamme de prix
€ 3,7101 - € 3,7101

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    Flexible
  • Longueur totale
    30.0 m
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790