Menu Rechercher

Raccords de tubes

En stock

Les connecteurs de tubes sont utilisés pour assembler plusieurs tubes par simple emboîtement. Ils sont dotés d'une articulation sûre et fiable pour une sécurité et une durabilité accrues.Utilisés pour raccorder plusieurs tubes ensemble.Il sont dotés d’un embout fileté permettant d'abriter des pieds et supports réglables.Fournissent un joint sûr et fiable. Matière: PA, Nylon, PE, PA6, PEHD Couleur: Noir, Gris, Naturel Séries: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme de tête Couleur Matière Finition Type Ajouter au panier
€ 1,8902 - € 2,0986 Demander le délai de livraison ici
Rond
Noir
Nylon
Female (with nut)
€ 1,5408 - € 3,3639 210 En stock
Rond
Noir
Nylon
Female (with nut)
€ 6,6974 - € 16,7883 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
Noir
1
€ 0,6989 - € 1,8904 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
PE
Noir
1
€ 1,5628 - € 1,5628 Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
Male (with bolt)
€ 1,6934 - € 3,7164 Demander le délai de livraison ici
Rond
Noir
Nylon
Male (with bolt)
€ 5,2175 - € 12,4627 Demander le délai de livraison ici
Rond
Gris
PA
Sans finition
3
€ 2,3647 - € 5,4143 675 En stock
Noir
Nylon
1
€ 7,7809 - € 18,101 150 En stock
Rond
Gris
PA
Sans finition
5
€ 1,1743 - € 1,3038 Demander le délai de livraison ici
Rond
Noir
Nylon
Male (with bolt)
€ 2,3814 - € 2,6344 Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
Male (with bolt)
€ 1,341 - € 1,341 Demander le délai de livraison ici
Rond
Noir
Nylon
Male (with bolt)
€ 7,3841 - € 16,9476 200 En stock
Noir
PA
Poli
1
€ 9,4432 - € 21,6579 290 En stock
Noir
PA
Poli
2
€ 1,5628 - € 1,7414 200 En stock
Rectangulaire
Noir
Nylon
Granité
Female
€ 1,9375 - € 4,261 Demander le délai de livraison ici
Rectangulaire
Noir
Nylon
Granité
Male
€ 1,9944 - € 1,9944 Demander le délai de livraison ici
Rectangulaire
Noir
Nylon
Granité
Male
€ 11,8086 - € 27,0724 200 En stock
Noir
PA
Poli
3
10301128 € 3,9818 - € 7,8813 Demander le délai de livraison ici
Rectangulaire
Noir
Nylon
Granité
Male
€ 2,4707 - € 2,7386 Demander le délai de livraison ici
Rectangulaire
Noir
Nylon
Granité
Female
  • sur 9
Raccord de tube à expansion Rond M10 35.0 mm 2.0 mm Nylon

10435830

Gamme de prix
€ 2,0986 - € 1,8902

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Rond
  • Type
    Female (with nut)
  • Filetage
    M10
Raccord de tube à expansion Rond M8 30.0 mm 2.0 mm Nylon

10300947

Gamme de prix
€ 3,3639 - € 1,5408

Niveaux de stock
210 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Rond
  • Type
    Female (with nut)
  • Filetage
    M8
Raccords de tubes 2 30.0 mm 30.0 mm Nylon

10152843

Gamme de prix
€ 16,7883 - € 6,6974

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Finition
    Noir
  • Couleur
    Naturel
  • Forme de tête
    Rond
  • Type
    1
Raccords de tubes Rond 18 25.4 mm PE Naturel

10308370

Gamme de prix
€ 1,8904 - € 0,6989

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PE
  • Finition
    Noir
  • Couleur
    Naturel
  • Forme de tête
    Rond
  • Type
    1
Raccords de tubes M6 25.0 mm 1.5 mm 42.0 mm Nylon

10435670

Gamme de prix
€ 1,5628 - € 1,5628

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Male (with bolt)
  • Filetage
    M6
  • D
    25.0 mm
Raccord de tube à expansion Rond M6 30.0 mm 2.0 mm Nylon

10304174

Gamme de prix
€ 3,7164 - € 1,6934

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Rond
  • Type
    Male (with bolt)
  • Filetage
    M6
Raccords de tubes 1.5 25.0 mm PA

10300763

Gamme de prix
€ 12,4627 - € 5,2175

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PA
  • Finition
    Sans finition
  • Couleur
    Gris
  • Forme de tête
    Rond
  • Type
    3
Raccord de tube droit Nylon Noir

10255087

Gamme de prix
€ 5,4143 - € 2,3647

Niveaux de stock
675 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
  • Noyau métallique
    O
  • D
    25.0 mm
Raccords de tubes 1.5 25.0 mm PA

10300770

Gamme de prix
€ 18,101 - € 7,7809

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    PA
  • Finition
    Sans finition
  • Couleur
    Gris
  • Forme de tête
    Rond
  • Type
    5
Raccord de tube à expansion Rond M8 20.0 mm 1.0 mm Nylon

10435816

Gamme de prix
€ 1,3038 - € 1,1743

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Rond
  • Type
    Male (with bolt)
  • Filetage
    M8
Raccords de tubes M10 35.0 mm 1.5 mm 42.0 mm Nylon

10435700

Gamme de prix
€ 2,6344 - € 2,3814

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Male (with bolt)
  • Filetage
    M10
  • D
    35.0 mm
Raccord de tube à expansion Rond M6 22.0 mm 1.5 mm Nylon

10435809

Gamme de prix
€ 1,341 - € 1,341

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Rond
  • Type
    Male (with bolt)
  • Filetage
    M6
Raccords de tubes 1.5 mm 2.0 mm 200 ° Poli PA

10254974

Gamme de prix
€ 16,9476 - € 7,3841

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    PA
  • Finition
    Poli
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
  • D
    30.0 mm
Raccords de tubes 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Poli PA

10254998

Gamme de prix
€ 21,6579 - € 9,4432

Niveaux de stock
290 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    PA
  • Finition
    Poli
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
  • D
    25.0 mm
N/A 1.5

10435748

Gamme de prix
€ 1,7414 - € 1,5628

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Finition
    Granité
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Rectangulaire
  • Type
    Female
N/A 1.5

10301111

Gamme de prix
€ 4,261 - € 1,9375

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Finition
    Granité
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Rectangulaire
  • Type
    Male
N/A 1.5

10435724

Gamme de prix
€ 1,9944 - € 1,9944

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Finition
    Granité
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Rectangulaire
  • Type
    Male
Raccords de tubes 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Poli PA

10255025

Gamme de prix
€ 27,0724 - € 11,8086

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    PA
  • Finition
    Poli
  • Couleur
    Noir
  • Type
    3
  • D
    20.0 mm
N/A 2

10301128

Gamme de prix
€ 7,8813 - € 3,9818

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Finition
    Granité
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Rectangulaire
  • Type
    Male
N/A 2

10435779

Gamme de prix
€ 2,7386 - € 2,4707

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Finition
    Granité
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Rectangulaire
  • Type
    Female