Menu Rechercher

Raccords de tubes

En stock

Les connecteurs de tubes sont utilisés pour assembler plusieurs tubes par simple emboîtement. Ils sont dotés d'une articulation sûre et fiable pour une sécurité et une durabilité accrues.Utilisés pour raccorder plusieurs tubes ensemble.Il sont dotés d’un embout fileté permettant d'abriter des pieds et supports réglables.Fournissent un joint sûr et fiable. Matière: PA, Nylon, PE, PA6, PEHD Couleur: Noir, Gris, Naturel Séries: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme de tête Couleur Matière Finition Type Ajouter au panier
€ 2,2274 - € 4,9338 Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
Male (with bolt)
€ 1,4462 - € 3,8124 Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
Female (with nut)
€ 0,9443 - € 1,871 160 En stock
Rond
Noir
Nylon
Female (with nut)
€ 1,341 - € 1,341 Demander le délai de livraison ici
Rond
Noir
Nylon
Male (with bolt)
€ 1,8902 - € 2,0986 Demander le délai de livraison ici
Rond
Noir
Nylon
Female (with nut)
€ 1,0557 - € 3,0817 450 En stock
Rond
Noir
Nylon 6/6
Mat
€ 0,868 - € 2,5325 Demander le délai de livraison ici
Rond
Noir
Nylon 6/6
Mat
  • sur 9
Raccords de tubes M10 32.0 mm 1.5 mm Nylon

10304211

Gamme de prix
€ 4,9338 - € 2,2274

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Male (with bolt)
  • Filetage
    M10
  • D
    32.0 mm
Raccords de tubes M10 32.0 mm 1.5 mm Nylon

10304228

Gamme de prix
€ 3,8124 - € 1,4462

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Female (with nut)
  • Filetage
    M10
  • D
    32.0 mm
Raccord de tube à expansion Rond M6 16.0 mm 1.0 mm Nylon

10304150

Gamme de prix
€ 1,871 - € 0,9443

Niveaux de stock
160 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Rond
  • Type
    Female (with nut)
  • Filetage
    M6
Raccord de tube à expansion Rond M6 22.0 mm 1.5 mm Nylon

10435809

Gamme de prix
€ 1,341 - € 1,341

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Rond
  • Type
    Male (with bolt)
  • Filetage
    M6
Raccord de tube à expansion Rond M10 35.0 mm 2.0 mm Nylon

10435830

Gamme de prix
€ 2,0986 - € 1,8902

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Rond
  • Type
    Female (with nut)
  • Filetage
    M10
Raccords de tubes 1.0 mm 32.0 mm Mat Nylon 6/6

10216347

Gamme de prix
€ 3,0817 - € 1,0557

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Finition
    Mat
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Rond
  • Filetage
    M6
Raccords de tubes 1.0 mm 26.0 mm Mat Nylon 6/6

10216316

Gamme de prix
€ 2,5325 - € 0,868

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Finition
    Mat
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Rond
  • Filetage
    M6