Menu Rechercher

Rails de guidage linéaire

En cours de production

Ces rails de guidage linéaire sont un système de paliers pour mouvement linéaire employé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire. Les rails de guidage linéaire se composent de deux éléments majeurs : un rail et un chariot. Le rail est une poutre longue et droite fixée à une surface permanente. Le chariot est un bloc mobile qui se déplace le long du rail. Le chariot comporte des paliers qui sont en contact avec le rail et offrent un mouvement linéaire à faible frottement.

Ces rails sont utilisés dans les applications requérant une haute précision, un faible frottement et des mouvements lisses. Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.

En général, les chariots seront placés individuellement sur les rails. Pour mettre le chariot sur les rails, l'approcher des rails et le glisser sur le rail. Il est couramment utilisé dans les applications à charges lourdes et précises dans l'ensemble de l'industrie, des dispositifs médicaux, des équipements de production de semi-conducteurs et des équipements d'automatisation industrielle.

  • Utilisé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire.
  • Comprend deux composants : un rail et un chariot.
  • Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
Matière: Acier Séries: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
689 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille du rail l2 Type de rail w1 h1 l3 l1 Ajouter au panier
€ 392,63 - € 490,79 Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
3100.0
€ 399,92 - € 499,90 Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
3160.0
€ 104,87 - € 131,09 Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
820.0
€ 200,32 - € 250,40 Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
1540.0
€ 119,40 - € 149,25 Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
940.0
€ 259,51 - € 324,39 Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Fixation arrière
15.0
13.0
20.0
2320.0
€ 297,19 - € 371,49 Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Fixation arrière
15.0
13.0
20.0
2680.0
€ 347,41 - € 434,26 Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Fixation arrière
15.0
13.0
20.0
3160.0
€ 487,23 - € 609,04 Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
3880.0
€ 93,15 - € 116,44 Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Fixation arrière
23.0
19.2
20.0
640.0
€ 159,22 - € 199,03 Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Fixation arrière
23.0
19.2
20.0
1060.0
€ 516,90 - € 646,13 Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Fixation arrière
23.0
19.2
20.0
3640.0
€ 71,78 - € 89,72 Demander le délai de livraison ici
30.0
80.0
Fixation arrière
28.0
22.8
20.0
440.0
€ 59,94 - € 74,92 Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Fixation arrière
23.0
19.2
20.0
400.0
€ 401,50 - € 501,87 Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Fixation arrière
23.0
19.2
20.0
2800.0
€ 302,55 - € 378,19 Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Fixation arrière
23.0
19.2
20.0
2080.0
€ 376,74 - € 470,93 Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Fixation arrière
23.0
19.2
20.0
2620.0
€ 494,50 - € 618,13 Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
3940.0
€ 475,70 - € 594,63 Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Fixation arrière
23.0
19.2
20.0
3340.0
€ 343,78 - € 429,73 Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Fixation arrière
23.0
19.2
20.0
2380.0
  • sur 35
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 3100.0 Acier

20167165

Gamme de prix
€ 490,79 - € 392,63

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    3100.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 3160.0 Acier

20167172

Gamme de prix
€ 499,90 - € 399,92

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    3160.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 820.0 Acier

20166786

Gamme de prix
€ 131,09 - € 104,87

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    820.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 1540.0 Acier

20166908

Gamme de prix
€ 250,40 - € 200,32

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    1540.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 940.0 Acier

20166809

Gamme de prix
€ 149,25 - € 119,40

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    940.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 15.0 M5 2320.0 Acier

20166380

Gamme de prix
€ 324,39 - € 259,51

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    2320.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 15.0 M5 2680.0 Acier

20166441

Gamme de prix
€ 371,49 - € 297,19

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    2680.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 15.0 M5 3160.0 Acier

20166526

Gamme de prix
€ 434,26 - € 347,41

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    3160.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 3880.0 Acier

20167295

Gamme de prix
€ 609,04 - € 487,23

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    3880.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 25.0 M6 640.0 Acier

20167400

Gamme de prix
€ 116,44 - € 93,15

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    640.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 25.0 M6 1060.0 Acier

20167479

Gamme de prix
€ 199,03 - € 159,22

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    1060.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 25.0 M6 3640.0 Acier

20167905

Gamme de prix
€ 646,13 - € 516,90

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    3640.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 30.0 M8 440.0 Acier

20168001

Gamme de prix
€ 89,72 - € 71,78

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    440.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 25.0 M6 400.0 Acier

20167363

Gamme de prix
€ 74,92 - € 59,94

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    400.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 25.0 M6 2800.0 Acier

20167769

Gamme de prix
€ 501,87 - € 401,50

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    2800.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 25.0 M6 2080.0 Acier

20167646

Gamme de prix
€ 378,19 - € 302,55

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    2080.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 25.0 M6 2620.0 Acier

20167738

Gamme de prix
€ 470,93 - € 376,74

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    2620.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 3940.0 Acier

20167301

Gamme de prix
€ 618,13 - € 494,50

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    3940.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 25.0 M6 3340.0 Acier

20167851

Gamme de prix
€ 594,63 - € 475,70

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    3340.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 25.0 M6 2380.0 Acier

20167691

Gamme de prix
€ 429,73 - € 343,78

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    2380.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0