Menu Rechercher

Rails de guidage linéaire

En cours de production

Ces rails de guidage linéaire sont un système de paliers pour mouvement linéaire employé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire. Les rails de guidage linéaire se composent de deux éléments majeurs : un rail et un chariot. Le rail est une poutre longue et droite fixée à une surface permanente. Le chariot est un bloc mobile qui se déplace le long du rail. Le chariot comporte des paliers qui sont en contact avec le rail et offrent un mouvement linéaire à faible frottement.

Ces rails sont utilisés dans les applications requérant une haute précision, un faible frottement et des mouvements lisses. Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.

En général, les chariots seront placés individuellement sur les rails. Pour mettre le chariot sur les rails, l'approcher des rails et le glisser sur le rail. Il est couramment utilisé dans les applications à charges lourdes et précises dans l'ensemble de l'industrie, des dispositifs médicaux, des équipements de production de semi-conducteurs et des équipements d'automatisation industrielle.

  • Utilisé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire.
  • Comprend deux composants : un rail et un chariot.
  • Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
Matière: Acier Séries: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
689 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille du rail l2 Type de rail w1 h1 l3 l1 Ajouter au panier
€ 68,71 - € 85,89 Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Fixation arrière
45.0
31.1
22.5
255.0
€ 605,84 - € 757,30 Demander le délai de livraison ici
30.0
80.0
Fixation arrière
28.0
22.8
20.0
3880.0
€ 508,67 - € 635,84 Demander le délai de livraison ici
30.0
80.0
Fixation arrière
28.0
22.8
20.0
3240.0
€ 768,26 - € 960,32 Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Fixation arrière
45.0
31.1
22.5
2985.0
€ 368,56 - € 460,70 Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Fixation arrière
45.0
31.1
22.5
1410.0
€ 411,52 - € 514,40 Demander le délai de livraison ici
30.0
80.0
Fixation arrière
28.0
22.8
20.0
2600.0
€ 105,18 - € 131,48 Demander le délai de livraison ici
35.0
80.0
Fixation arrière
34.0
26.0
20.0
520.0
€ 221,20 - € 276,50 Demander le délai de livraison ici
35.0
80.0
Fixation arrière
34.0
26.0
20.0
1080.0
€ 342,11 - € 427,64 Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Fixation arrière
45.0
31.1
22.5
1305.0
€ 394,99 - € 493,74 Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Fixation arrière
45.0
31.1
22.5
1515.0
€ 470,45 - € 588,06 Demander le délai de livraison ici
35.0
80.0
Fixation arrière
34.0
26.0
20.0
2360.0
€ 578,14 - € 722,67 Demander le délai de livraison ici
35.0
80.0
Fixation arrière
34.0
26.0
20.0
2920.0
€ 741,83 - € 927,29 Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Fixation arrière
45.0
31.1
22.5
2880.0
€ 313,50 - € 391,87 Demander le délai de livraison ici
35.0
80.0
Fixation arrière
34.0
26.0
20.0
1560.0
€ 532,96 - € 666,20 Demander le délai de livraison ici
30.0
80.0
Fixation arrière
28.0
22.8
20.0
3400.0
€ 41,17 - € 51,46 Demander le délai de livraison ici
35.0
80.0
Fixation arrière
34.0
26.0
20.0
200.0
€ 322,29 - € 402,86 Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Fixation arrière
15.0
13.0
20.0
2920.0
€ 378,79 - € 473,49 Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Fixation arrière
15.0
13.0
20.0
3460.0
€ 236,70 - € 295,87 Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
1840.0
€ 290,79 - € 363,49 Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
2260.0
  • sur 35
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 45.0 M12 255.0 Acier

20168957

Gamme de prix
€ 85,89 - € 68,71

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    255.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 30.0 M8 3880.0 Acier

20168438

Gamme de prix
€ 757,30 - € 605,84

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    3880.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 30.0 M8 3240.0 Acier

20168353

Gamme de prix
€ 635,84 - € 508,67

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    3240.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 45.0 M12 2985.0 Acier

20169206

Gamme de prix
€ 960,32 - € 768,26

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    2985.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 45.0 M12 1410.0 Acier

20169060

Gamme de prix
€ 460,70 - € 368,56

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    1410.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 30.0 M8 2600.0 Acier

20168278

Gamme de prix
€ 514,40 - € 411,52

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    2600.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 35.0 M8 520.0 Acier

20168506

Gamme de prix
€ 131,48 - € 105,18

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    520.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 35.0 M8 1080.0 Acier

20168575

Gamme de prix
€ 276,50 - € 221,20

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    1080.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 45.0 M12 1305.0 Acier

20169053

Gamme de prix
€ 427,64 - € 342,11

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    1305.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 45.0 M12 1515.0 Acier

20169077

Gamme de prix
€ 493,74 - € 394,99

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    1515.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 35.0 M8 2360.0 Acier

20168735

Gamme de prix
€ 588,06 - € 470,45

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    2360.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 35.0 M8 2920.0 Acier

20168803

Gamme de prix
€ 722,67 - € 578,14

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    2920.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 45.0 M12 2880.0 Acier

20169190

Gamme de prix
€ 927,29 - € 741,83

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    2880.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 35.0 M8 1560.0 Acier

20168636

Gamme de prix
€ 391,87 - € 313,50

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    1560.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 30.0 M8 3400.0 Acier

20168377

Gamme de prix
€ 666,20 - € 532,96

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    3400.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 35.0 M8 200.0 Acier

20168469

Gamme de prix
€ 51,46 - € 41,17

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    200.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 15.0 M5 2920.0 Acier

20166489

Gamme de prix
€ 402,86 - € 322,29

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    2920.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 15.0 M5 3460.0 Acier

20166571

Gamme de prix
€ 473,49 - € 378,79

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    3460.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 1840.0 Acier

20166953

Gamme de prix
€ 295,87 - € 236,70

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    1840.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 2260.0 Acier

20167028

Gamme de prix
€ 363,49 - € 290,79

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    2260.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0