Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les ressorts de torsion sont parfaitement adaptés aux applications de stockage et de libération de l'énergie, ou de maintien de la pression sur une courte distance. Disponibles dans un format à main droite ou gauche, avec des branches d'angles différents. Fabriqué à partir d'acier inoxydable 302.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur de tige depuis le centre du trou | Degré de déviation | Diamètre de fil | Taille du mandrin | Couple | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,0224 - € 2,2406 | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm
|
||
€ 2,0224 - € 2,2406 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
90
|
0.028 in
0.7 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm
|
||
€ 2,0224 - € 2,2406 | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.4 mm
2.4 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
€ 2,0224 - € 2,2406 | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.016 in
0.4 mm
|
1.6 mm
1.6 mm
|
7.91 Nmm
7.91 Nmm
|
||
€ 2,5461 - € 2,8226 | Demander le délai de livraison ici |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.047 in
1.2 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
282.00 Nmm
282.00 Nmm
|
||
€ 3,099 - € 3,4482 | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
90
|
0.063 in
1.6 mm
|
8.7 mm
8.7 mm
|
582.00 Nmm
582.00 Nmm
|
||
€ 3,4337 - € 3,812 | Demander le délai de livraison ici |
2.5 in
63.5 mm
|
90
|
0.087 in
2.2 mm
|
10.7 mm
10.7 mm
|
1356.00 Nmm
1356.00 Nmm
|
||
€ 11,4214 - € 12,047 | Demander le délai de livraison ici |
4 in
101.6 mm
|
90
|
0.126 in
3.2 mm
|
15.0 mm
15.0 mm
|
3616.00 Nmm
3616.00 Nmm
|
||
€ 2,0224 - € 2,2406 | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
180
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.0 mm
2.0 mm
|
7.91 Nmm
7.91 Nmm
|
||
€ 2,0224 - € 2,2406 | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
180
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.4 mm
2.4 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
€ 2,0224 - € 2,2406 | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
180
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm
|
||
€ 2,0224 - € 2,2406 | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
180
|
0.024 in
0.6 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
||
€ 2,0224 - € 2,2406 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.028 in
0.7 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm
|
||
€ 2,0951 - € 2,3279 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm
|
||
€ 2,1242 - € 2,3715 | Demander le délai de livraison ici |
1.252 in
31.8 mm
|
180
|
0.039 in
1.0 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
134.50 Nmm
134.50 Nmm
|
||
€ 2,2697 - € 2,5316 | Demander le délai de livraison ici |
1.252 in
31.8 mm
|
180
|
0.043 in
1.1 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
226.00 Nmm
226.00 Nmm
|
||
€ 2,5461 - € 2,8226 | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.051 in
1.3 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
328.00 Nmm
328.00 Nmm
|
||
€ 2,8953 - € 3,2445 | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.3 mm
8.3 mm
|
475.00 Nmm
475.00 Nmm
|
||
€ 3,0845 - € 3,4337 | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.071 in
1.8 mm
|
9.9 mm
9.9 mm
|
791.00 Nmm
791.00 Nmm
|
||
€ 3,3027 - € 3,6665 | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.079 in
2.0 mm
|
11.5 mm
11.5 mm
|
1102.00 Nmm
1102.00 Nmm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer