Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les ressorts de torsion sont parfaitement adaptés aux applications de stockage et de libération de l'énergie, ou de maintien de la pression sur une courte distance. Disponibles dans un format à main droite ou gauche, avec des branches d'angles différents. Fabriqué à partir d'acier inoxydable 302.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur de tige depuis le centre du trou | Degré de déviation | Diamètre de fil | Taille du mandrin | Couple | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,2697 - € 2,5316 | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.039 in
1.0 mm
|
8.7 mm
8.7 mm
|
155.40 Nmm
155.40 Nmm
|
||
€ 2,5461 - € 2,8226 | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.047 in
1.2 mm
|
10.3 mm
10.3 mm
|
282.00 Nmm
282.00 Nmm
|
||
€ 2,7062 - € 3,0117 | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.055 in
1.4 mm
|
10.7 mm
10.7 mm
|
370.00 Nmm
370.00 Nmm
|
||
€ 2,5461 - € 2,8226 | Demander le délai de livraison ici |
1.252 in
31.8 mm
|
180
|
0.047 in
1.2 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
282.00 Nmm
282.00 Nmm
|
||
€ 2,7062 - € 3,0117 | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.055 in
1.4 mm
|
7.9 mm
7.9 mm
|
370.00 Nmm
370.00 Nmm
|
||
€ 2,2697 - € 2,5316 | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.039 in
1.0 mm
|
8.7 mm
8.7 mm
|
155.40 Nmm
155.40 Nmm
|
||
€ 2,5461 - € 2,8226 | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.047 in
1.2 mm
|
10.3 mm
10.3 mm
|
282.00 Nmm
282.00 Nmm
|
||
€ 2,5461 - € 2,8226 | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.051 in
1.3 mm
|
8.7 mm
8.7 mm
|
328.00 Nmm
328.00 Nmm
|
||
€ 2,0224 - € 2,2406 | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
180
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
7.91 Nmm
7.91 Nmm
|
||
€ 2,0951 - € 2,3279 | Demander le délai de livraison ici |
1.252 in
31.8 mm
|
180
|
0.035 in
0.9 mm
|
7.1 mm
7.1 mm
|
113.00 Nmm
113.00 Nmm
|
||
€ 2,8953 - € 3,2445 | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.1 mm
11.1 mm
|
475.00 Nmm
475.00 Nmm
|
||
€ 3,0845 - € 3,4337 | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.071 in
1.8 mm
|
13.1 mm
13.1 mm
|
791.00 Nmm
791.00 Nmm
|
||
€ 3,3027 - € 3,6665 | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.079 in
2.0 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
1102.00 Nmm
1102.00 Nmm
|
||
€ 2,0224 - € 2,2406 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
360
|
0.024 in
0.6 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
42.40 Nmm
42.40 Nmm
|
||
€ 2,1242 - € 2,3715 | Demander le délai de livraison ici |
1.252 in
31.8 mm
|
360
|
0.035 in
0.9 mm
|
7.9 mm
7.9 mm
|
113.00 Nmm
113.00 Nmm
|
||
€ 12,7891 - € 13,4584 | Demander le délai de livraison ici |
4 in
101.6 mm
|
180
|
0.134 in
3.4 mm
|
18.7 mm
18.7 mm
|
4519.00 Nmm
4519.00 Nmm
|
||
€ 2,0224 - € 2,2406 | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
180
|
0.024 in
0.6 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
42.40 Nmm
42.40 Nmm
|
||
€ 2,0224 - € 2,2406 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.02 in
0.5 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
24.60 Nmm
24.60 Nmm
|
||
€ 2,0224 - € 2,2406 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.024 in
0.6 mm
|
5.2 mm
5.2 mm
|
42.40 Nmm
42.40 Nmm
|
||
€ 2,0224 - € 2,2406 | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
180
|
0.02 in
0.5 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
15.82 Nmm
15.82 Nmm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer