Menu Rechercher

Rivets enclipsables - Mâles/femelles à cliquet

En cours de production

Nos attaches pression comprennent une option en nylon 6/6, une option en polyéthylène basse densité (LDPE) et une option LDPE dotée d’un clip en polypropylène (PP).

L’assemblage de rivets comprend un clip mâle et une rondelle femelle. Le clip mâle est cliqueté dans la rondelle femelle ; l’assemblage permet de coupler deux surfaces. Cet assemblage de rivets est un choix idéal pour les panneaux ondulés.

  • Installation simple et rapide
  • Les couleurs incluent : naturel, noir, blanc et transparent.


Séries: SR1990

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
29 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Hauteur de tige du clip mâle Épaisseur maximale des panneaux compatibles Plage de diamètres de trou compatibles Longueur de tige de la rondelle femelle Ajouter au panier
€ 0,1408 - € 0,1408 Demander le délai de livraison ici
Noir
PEBD ; PP
15.0 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
€ 0,208 - € 0,2618 Demander le délai de livraison ici
Blanc
PEBD ; PP
44.0 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
€ 0,1804 - € 0,2255 Demander le délai de livraison ici
Blanc
PEBD ; PP
14.0 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
€ 0,1225 - € 0,1527 Demander le délai de livraison ici
Blanc
PEBD ; PP
22.0 mm
16.0 mm
5.0 - 10.0 mm
€ 0,2662 - € 0,2662 Demander le délai de livraison ici
Blanc
PEBD
3.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
€ 0,1804 - € 0,2255 Demander le délai de livraison ici
Noir
PEBD ; PP
14.0 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
€ 0,208 - € 0,208 Demander le délai de livraison ici
Noir
PEBD ; PP
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
€ 0,1008 - € 0,1244 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon
58.7 mm
55.6 mm
3.1 mm
58.7 mm
€ 0,0824 - € 0,1018 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon
9.5 mm
7.4 mm
2.4 mm
9.5 mm
  • sur 2
Rivet enclipsable 10.0 mm (Ø) 8.0 mm (Ep Panneau) PEBD ; PP Noir

10309414

Gamme de prix
€ 0,1408 - € 0,1408

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de tête du clip mâle
    3.5 mm
  • Hauteur de tige du clip mâle
    15.0 mm
  • Diamètre de tige du clip mâle
    6.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 10.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.0 mm
Rivet enclipsable 20.0 mm (Ø) 46.0 mm (Ep Panneau) PEBD ; PP Blanc

10309537

Gamme de prix
€ 0,2618 - € 0,208

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de tête du clip mâle
    3.0 mm
  • Hauteur de tige du clip mâle
    44.0 mm
  • Diamètre de tige du clip mâle
    6.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    8.0 - 20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    12.0 - 46.0 mm
Rivet enclipsable 20.0 mm (Ø) 18.0 mm (Ep Panneau) PEBD ; PP Blanc

10309452

Gamme de prix
€ 0,2255 - € 0,1804

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de tête du clip mâle
    3.0 mm
  • Hauteur de tige du clip mâle
    14.0 mm
  • Diamètre de tige du clip mâle
    6.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    8.0 - 20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    12.0 - 18.0 mm
Rivet enclipsable 10.0 mm (Ø) 16.0 mm (Ep Panneau) PEBD ; PP Blanc

10309483

Gamme de prix
€ 0,1527 - € 0,1225

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de tête du clip mâle
    3.5 mm
  • Hauteur de tige du clip mâle
    22.0 mm
  • Diamètre de tige du clip mâle
    6.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 10.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    16.0 mm
Clip d’assemblage 3.0 mm 5.0 mm PEBD Blanc

10382400

Gamme de prix
€ 0,2662 - € 0,2662

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de tête du clip mâle
    3.0 mm
  • Hauteur de tige du clip mâle
    3.0 mm
  • Diamètre de tige du clip mâle
    8.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    12.0 - 5.0 mm
Rivet enclipsable 20.0 mm (Ø) 18.0 mm (Ep Panneau) PEBD ; PP Noir

10309445

Gamme de prix
€ 0,2255 - € 0,1804

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de tête du clip mâle
    3.0 mm
  • Hauteur de tige du clip mâle
    14.0 mm
  • Diamètre de tige du clip mâle
    6.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    8.0 - 20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    12.0 - 18.0 mm
Rivet enclipsable 20.0 mm (Ø) 10.0 mm (Ep Panneau) PEBD ; PP Noir

10106822

Gamme de prix
€ 0,208 - € 0,208

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de tête du clip mâle
    3.0 mm
  • Diamètre de tige du clip mâle
    6.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    8.0 - 20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.0 - 10.0 mm
  • Hauteur de tête de la rondelle femelle
    3.0 mm
Clip d’assemblage 3.2 mm 3.2 mm 55.6 mm Nylon Naturel

10365168

Gamme de prix
€ 0,1244 - € 0,1008

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de tête du clip mâle
    2.5 mm
  • Hauteur de tige du clip mâle
    58.7 mm
  • Diamètre de tige du clip mâle
    3.1 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.2 - 55.6 mm
Clip d’assemblage 2.4 mm 1.8 mm 7.4 mm Nylon Naturel

10365144

Gamme de prix
€ 0,1018 - € 0,0824

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de tête du clip mâle
    1.9 mm
  • Hauteur de tige du clip mâle
    9.5 mm
  • Diamètre de tige du clip mâle
    2.4 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.8 - 7.4 mm