Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Une goupille de fermeture par cliquet crée un joint efficace qui est rapide et facile à assembler, ce qui s’avère particulièrement utile pour les applications ne permettant pas l’utilisation de vis et d’écrous.
Les goupilles de fermeture par cliquet constituent une option idéale pour fixer des connecteurs aux circuits imprimés (CI) avant de souder. Par ailleurs, on peut aussi les utiliser comme mode de fixation de panneau à pression standard. Elles sont faciles à utiliser: insérez-les simplement dans le trou du panneau et poussez. Elles offrent une finition nette et soignée.
Cette gamme comprend des goupilles de fermeture par cliquet à tête de flèche, pour une emprise plus sûre, tout en offrant une grande plage de serrage.
Les goupilles de fermeture par cliquet se clipsent et se verrouillent facilement dans des trous pré-perforés, et elles possèdent une excellente résistance aux vibrations, à l’abrasion et à la corrosion.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Épaisseur tête | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2556 - € 0,2926 | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4 - Usage intensif
|
||
€ 0,1304 - € 0,1576 | Demander le délai de livraison ici |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
€ 0,1352 - € 0,1647 | Demander le délai de livraison ici |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
1
|
||
€ 0,1352 - € 0,1647 | Demander le délai de livraison ici |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
€ 0,1304 - € 0,1576 | Demander le délai de livraison ici |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2
|
||
€ 0,1304 - € 0,1576 | Demander le délai de livraison ici |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
2
|
||
€ 0,2272 - € 0,2372 | Demander le délai de livraison ici |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
1
|
||
€ 0,123 - € 0,1491 | Demander le délai de livraison ici |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
3
|
||
€ 0,2556 - € 0,2926 | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
4 - Usage intensif
|
||
€ 0,1304 - € 0,1576 | Demander le délai de livraison ici |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
2
|
||
€ 0,0768 - € 0,0818 | Demander le délai de livraison ici |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
2
|
||
€ 0,1352 - € 0,1647 | Demander le délai de livraison ici |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
1
|
||
€ 0,1304 - € 0,1576 | Demander le délai de livraison ici |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
3
|
||
€ 0,1304 - € 0,1576 | Demander le délai de livraison ici |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
2
|
||
€ 0,1304 - € 0,1576 | Demander le délai de livraison ici |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
€ 0,1304 - € 0,1576 | Demander le délai de livraison ici |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
3
|
||
€ 0,1304 - € 0,1576 | Demander le délai de livraison ici |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
3
|
||
€ 0,1505 - € 0,1718 | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
2
|
||
€ 0,2159 - € 0,2471 | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
4 - Usage intensif
|
||
€ 0,1304 - € 0,1576 | Demander le délai de livraison ici |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer