Menu Rechercher

Rivets pression - Rivet de verrouillage

En stock

Une goupille de fermeture par cliquet crée un joint efficace qui est rapide et facile à assembler, ce qui s’avère particulièrement utile pour les applications ne permettant pas l’utilisation de vis et d’écrous.

Les goupilles de fermeture par cliquet constituent une option idéale pour fixer des connecteurs aux circuits imprimés (CI) avant de souder. Par ailleurs, on peut aussi les utiliser comme mode de fixation de panneau à pression standard. Elles sont faciles à utiliser: insérez-les simplement dans le trou du panneau et poussez. Elles offrent une finition nette et soignée.

Cette gamme comprend des goupilles de fermeture par cliquet à tête de flèche, pour une emprise plus sûre, tout en offrant une grande plage de serrage.

Les goupilles de fermeture par cliquet se clipsent et se verrouillent facilement dans des trous pré-perforés, et elles possèdent une excellente résistance aux vibrations, à l’abrasion et à la corrosion.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Classement ignifuge UL94 V2
  • Couleur : Naturel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 2
Image
Type 3
34 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Épaisseur tête Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Type Ajouter au panier
€ 0,1367 - € 0,1653 15764 En stock
1.3 mm
5.3 mm
10.5 mm
€ 0,1289 - € 0,1564 9998 En stock
1.3 mm
5.3 mm
8.4 mm
€ 0,268 - € 0,3068 28512 En stock
1.2 mm
5.2 mm
15.9 mm
€ 0,1417 - € 0,1727 2998 En stock
1.3 mm
5.3 mm
16.2 mm
€ 0,2263 - € 0,2591 162376 En stock
1.2 mm
5.2 mm
12.7 mm
€ 0,268 - € 0,3068 1191 En stock
1.2 mm
5.2 mm
4.8 mm
€ 0,1417 - € 0,1727 14180 En stock
1.3 mm
5.3 mm
7.8 mm
€ 0,1367 - € 0,1653 2135 En stock
1.3 mm
5.3 mm
6.2 mm
€ 0,1367 - € 0,1653 5954 En stock
1.3 mm
5.3 mm
5.6 mm
€ 0,1334 - € 0,1612 12000 En stock
1.3 mm
5.3 mm
8.0 mm
€ 0,1417 - € 0,1727 1773 En stock
1.3 mm
5.3 mm
6.2 mm
€ 0,1367 - € 0,1653 2698 En stock
2.5 mm
1.3 mm
5.3 mm
6.0 mm
2
€ 0,1367 - € 0,1653 240 En stock
1.3 mm
5.3 mm
4.5 mm
€ 0,1367 - € 0,1653 Demander le délai de livraison ici
1.3 mm
5.3 mm
16.2 mm
  • sur 2
Rivet pression 10.5 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10026304

Gamme de prix
€ 0,1653 - € 0,1367

Niveaux de stock
15764 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    10.5 mm
  • Ø tête
    5.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Température minimale de fonctionnement
    -40 °C
Rivet pression 8.4 mm 8.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10026373

Gamme de prix
€ 0,1564 - € 0,1289

Niveaux de stock
9998 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.4 mm
  • Ø tête
    5.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Température minimale de fonctionnement
    -40 °C
Rivet pression 15.9 mm 15.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10171745

Gamme de prix
€ 0,3068 - € 0,268

Niveaux de stock
28512 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    15.9 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Température minimale de fonctionnement
    -40 °C
Rivet pression 16.2 mm 16.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10026489

Gamme de prix
€ 0,1727 - € 0,1417

Niveaux de stock
2998 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    18.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    16.2 mm
  • Ø tête
    5.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Température minimale de fonctionnement
    -40 °C
Rivet pression 12.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10171738

Gamme de prix
€ 0,2591 - € 0,2263

Niveaux de stock
162376 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    12.7 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Température minimale de fonctionnement
    -40 °C
Rivet pression 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10171707

Gamme de prix
€ 0,3068 - € 0,268

Niveaux de stock
1191 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.8 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Température minimale de fonctionnement
    -40 °C
Rivet pression 7.8 mm 7.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10026441

Gamme de prix
€ 0,1727 - € 0,1417

Niveaux de stock
14180 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    7.8 mm
  • Ø tête
    5.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Température minimale de fonctionnement
    -40 °C
Rivet pression 6.2 mm 6.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10026267

Gamme de prix
€ 0,1653 - € 0,1367

Niveaux de stock
2135 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.2 mm
  • Ø tête
    5.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Température minimale de fonctionnement
    -40 °C
Rivet pression 5.6 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10026335

Gamme de prix
€ 0,1653 - € 0,1367

Niveaux de stock
5954 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.6 mm
  • Ø tête
    5.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Température minimale de fonctionnement
    -40 °C
Rivet pression 8.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10488218

Gamme de prix
€ 0,1612 - € 0,1334

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.0 mm
  • Ø tête
    5.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Température minimale de fonctionnement
    -40 °C
Rivet pression 6.2 mm 6.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10026434

Gamme de prix
€ 0,1727 - € 0,1417

Niveaux de stock
1773 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.2 mm
  • Ø tête
    5.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Température minimale de fonctionnement
    -40 °C
Rivet pression 2.5 mm 6.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10026250

Gamme de prix
€ 0,1653 - € 0,1367

Niveaux de stock
2698 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.0 mm
  • Ø de trou compatible
    2.5 mm
  • Ø tête
    5.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
Rivet pression 4.5 mm 4.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10026328

Gamme de prix
€ 0,1653 - € 0,1367

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.5 mm
  • Ø tête
    5.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Température minimale de fonctionnement
    -40 °C
Rivet pression 16.2 mm 16.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10026397

Gamme de prix
€ 0,1653 - € 0,1367

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    18 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    16.2 mm
  • Ø tête
    5.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Température minimale de fonctionnement
    -40 °C