Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rondelle plate en caoutchouc utilisée pour isoler votre assemblage de fixation de l'électricité et de l'humidité. Elle offre un bon équilibre de résistance mécanique avec une bonne résistance à la température, aux produits chimiques et à l'abrasion pour une utilisation dans un large éventail d'applications industrielles.
Elle peut aider à assurer une connexion sûre et stable et réduire le risque d'endommagement de la matière ou de la fixation elle-même. Elles fournissent une isolation complète, un amorti et un espacement.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Matière | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Épaisseur | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0768 - € 0,0768 | Demander le délai de livraison ici |
TPR
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,097 - € 0,097 | 4914 En stock |
TPR
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,0839 - € 0,0839 | Demander le délai de livraison ici |
TPR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,1303 - € 0,1303 | Demander le délai de livraison ici |
TPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
€ 0,0542 - € 0,0542 | Demander le délai de livraison ici |
TPR
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
€ 0,0899 - € 0,0899 | Demander le délai de livraison ici |
TPR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
€ 0,0635 - € 0,0635 | Demander le délai de livraison ici |
TPR
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
€ 0,119 - € 0,119 | Demander le délai de livraison ici |
TPR
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
€ 0,0503 - € 0,0503 | 19000 En stock |
TPR
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
€ 0,0954 - € 0,0954 | Demander le délai de livraison ici |
TPR
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,08 - € 0,08 | 7100 En stock |
TPR
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
€ 0,11 - € 0,11 | Demander le délai de livraison ici |
TPR
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,0724 - € 0,0724 | Demander le délai de livraison ici |
TPR
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,3448 - € 0,3448 | Demander le délai de livraison ici |
TPR
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,12 - € 0,12 | Demander le délai de livraison ici |
TPR
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,288 - € 0,288 | 1000 En stock |
TPR
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,0848 - € 0,0848 | 23760 En stock |
TPE
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
€ 0,1238 - € 0,1448 | 1300 En stock |
TPR
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
€ 0,4816 - € 0,4816 | Demander le délai de livraison ici |
TPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,2808 - € 0,2808 | Demander le délai de livraison ici |
TPR
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer