Menu Rechercher

Rouleaux de bande auto-agrippante

En cours de production

Disponible en rouleau qui peut être coupé à la longueur souhaitée. Ils conviennent parfaitement aux câbles devant être maintenus ensemble de façon sécurisée, mais qui doivent également être détachés et ré-attachés de temps à autre. Également disponible séparément.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur totale Ajouter au panier
€ 2,1388 - € 2,1388 Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
€ 6,0817 - € 6,0817 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
€ 4,4085 - € 4,4085 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
€ 3,658 - € 3,658 Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
Rouleau de bande auto-agrippante 9.0 mm 100.0 m PA ; PE ; PP Noir

10166833

Gamme de prix
€ 2,1388 - € 2,1388

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide ; polyester ; polypropylène
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Rouleau, standard
Rouleau de bande auto-agrippante 25.0 mm 50.0 m PA ; PE ; PP Noir

10166864

Gamme de prix
€ 6,0817 - € 6,0817

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide ; polyester ; polypropylène
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Rouleau, standard
Rouleau de bande auto-agrippante 20.0 mm 25.0 m PA ; PE ; PP Noir

10166857

Gamme de prix
€ 4,4085 - € 4,4085

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide ; polyester ; polypropylène
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Rouleau, standard
Rouleau de bande auto-agrippante 16.0 mm 25.0 m PA ; PE ; PP Noir

10166840

Gamme de prix
€ 3,658 - € 3,658

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide ; polyester ; polypropylène
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Rouleau, standard