Menu Rechercher

Roulettes pour meubles et mobilier de bureau

En stock

Ces roulettes esthétiques sont une excellente option pour les équipements que l'on trouve généralement dans les bureaux et autres locaux commerciaux. Notre gamme de roulettes pour meubles et mobilier de bureau peut être appliquée à des chaises de bureau, des caissons, des chariots de stockage, des tables de réunion, etc. Les matériaux proposés dans cette gamme comprennent le caoutchouc, le nylon, l'acier zingué et bien d'autres. Différentes options de modèles sont disponible pour répondre à vos besoins, y compris : roulette sphérique, jumelée, à œillet, à rayons, à tige moletée, etc. Notre gamme est disponible dans différentes capacités de charge et options de taille.

Séries: SR5769 ,SR1547

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø roue Type de roulettes Couleur Matière de la roue Capacité de charge Ajouter au panier
€ 1,5573 - € 3,2704 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Roulette jumelée pivotante avec capot
Noir
PA
60.0 kg
€ 3,23 - € 6,783 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Roulette à œillet
Noir
PP
35.0 kg
€ 4,6995 - € 9,3801 Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Roulette à œillet
Noir
PP
50.0 kg
€ 45,4821 - € 95,5125 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette jumelée à tige filetée
Gris
TPR
70.0 kg
€ 1,4695 - € 3,0859 Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
Roulette jumelée à tige filetée
Noir
Polymère thermoplastique
€ 4,0936 - € 8,5967 Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
Roulette jumelée avec capot
Argent ; noir
PA
55.0 kg
€ 8,9625 - € 18,8214 17 En stock
60.0 mm
Roulette jumelée à tige filetée
Gris
TPR
50.0 kg
€ 1,6167 - € 3,395 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Roulette jumelée pivotante avec capot
Noir
PU
60.0 kg
€ 3,0699 - € 6,4469 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
Roulette à œillet
Noir
PP
25.0 kg
€ 9,6173 - € 19,8602 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Roulette jumelée à tige filetée
Noir
PP
70.0 kg
€ 8,1769 - € 14,4216 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Roulette à œillet avec frein
Rouge
Plastique
35.0 kg
€ 0,8016 - € 1,8729 Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
Roulette à roue sphérique
Noir
PP
15.0 kg
€ 6,1037 - € 6,1037 Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
Roulette à roue sphérique
Noir
Polymère thermoplastique
12.0 kg
€ 6,9692 - € 13,8105 Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
Roulette à roue sphérique
Noir
PP
15.0 kg
€ 3,6519 - € 7,2413 Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
Roulette à platine pivotante
Noir
Plastique
10.0 kg
€ 8,7734 - € 15,4909 Demander le délai de livraison ici
63.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
Rouge
PP
€ 11,2032 - € 19,7685 Demander le délai de livraison ici
63.0 mm
Roulette à œillet avec frein
Rouge
Plastique
40.0 kg
€ 8,4387 - € 14,8799 Demander le délai de livraison ici
63.0 mm
Roulette à œillet
Rouge
Plastique
40.0 kg
€ 2,1533 - € 4,522 Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
Roulette jumelée à platine fixe
Noir
Thermoplastique
€ 2,1358 - € 4,4852 Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
Roulette jumelée pivotante sans capot
Noir
PU
60.0 kg
  • sur 5
Roulette jumelée 50.0 mm 60.0 kg Tige à encliqueter Noir

10280027

Gamme de prix
€ 3,2704 - € 1,5573

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée pivotante avec capot
  • Type de montage
    Tige à encliqueter
Roulette 50.0 mm 35.0 kg Œillet de fixation Noir

10277652

Gamme de prix
€ 6,783 - € 3,23

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylène
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 80.0 mm 50.0 kg Œillet de fixation Noir

10277676

Gamme de prix
€ 9,3801 - € 4,6995

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylène
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette jumelée 100.0 mm 70.0 kg Tige filetée Gris

10292594

Gamme de prix
€ 95,5125 - € 45,4821

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Caoutchouc thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Zamac
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à tige filetée
  • Type de montage
    Tige filetée
Roulette jumelée 35.0 mm Tige filetée Noir

10292440

Gamme de prix
€ 3,0859 - € 1,4695

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polymère thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Polymère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à tige filetée
  • Type de montage
    Tige filetée
Roulette jumelée 60.0 mm 55.0 kg Tige à encliqueter Argent ; noir

10302644

Gamme de prix
€ 8,5967 - € 4,0936

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Métal
  • Couleur
    Argent ; noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée avec capot
  • Type de montage
    Tige à encliqueter
Roulette jumelée 60.0 mm 50.0 kg Tige filetée Gris

10292532

Gamme de prix
€ 18,8214 - € 8,9625

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Caoutchouc thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Zamac
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à tige filetée
  • Type de montage
    Tige filetée
Roulette jumelée 50.0 mm 60.0 kg Tige à encliqueter Noir

10280157

Gamme de prix
€ 3,395 - € 1,6167

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée pivotante avec capot
  • Type de montage
    Tige à encliqueter
Roulette 40.0 mm 25.0 kg Œillet de fixation Noir

10277645

Gamme de prix
€ 6,4469 - € 3,0699

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylène
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette jumelée avec frein 50.0 mm (Ø) (lg)

10270356

Gamme de prix
€ 19,8602 - € 9,6173

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à tige filetée
  • Type de montage
    Tige filetée
Roulette 50.0 mm 35.0 kg Œillet de fixation Rouge

10277935

Gamme de prix
€ 14,4216 - € 8,1769

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette à roue sphérique Roue seule 28.0 mm 15.0 kg PP Noir

10292235

Gamme de prix
€ 1,8729 - € 0,8016

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylène
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à roue sphérique
  • Capacité de charge
    15.0 kg
  • Ø roue
    28.0 mm
Roulette pivotante 35.0 mm (Ø) 28.0 mm (lg) Polymère thermoplastique

10645635

Gamme de prix
€ 6,1037 - € 6,1037

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylène
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à roue sphérique
  • Type de montage
    Tige moletée
Roulette à roue sphérique Tige filetée 45.0 mm 15.0 kg PP Noir

10292273

Gamme de prix
€ 13,8105 - € 6,9692

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylène
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à roue sphérique
  • Type de montage
    Tige filetée
Roulette 35.0 mm 10.0 kg Montage à l'aide de vis Noir

10292310

Gamme de prix
€ 7,2413 - € 3,6519

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette 63.0 mm 40.0 kg À visser 47.0 mm Rouge

10277898

Gamme de prix
€ 15,4909 - € 8,7734

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette 63.0 mm 40.0 kg Œillet de fixation Rouge

10277942

Gamme de prix
€ 19,7685 - € 11,2032

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 63.0 mm 40.0 kg Œillet de fixation Rouge

10277928

Gamme de prix
€ 14,8799 - € 8,4387

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette jumelée 35.0 mm Platine fixe Noir

10292426

Gamme de prix
€ 4,522 - € 2,1533

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Polymère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à platine fixe
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette jumelée 60.0 mm 60.0 kg Tige à encliqueter Noir

10280041

Gamme de prix
€ 4,4852 - € 2,1358

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée pivotante sans capot
  • Type de montage
    Tige à encliqueter