Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces roulettes esthétiques sont une excellente option pour les équipements que l'on trouve généralement dans les bureaux et autres locaux commerciaux. Notre gamme de roulettes pour meubles et mobilier de bureau peut être appliquée à des chaises de bureau, des caissons, des chariots de stockage, des tables de réunion, etc. Les matériaux proposés dans cette gamme comprennent le caoutchouc, le nylon, l'acier zingué et bien d'autres. Différentes options de modèles sont disponible pour répondre à vos besoins, y compris : roulette sphérique, jumelée, à œillet, à rayons, à tige moletée, etc. Notre gamme est disponible dans différentes capacités de charge et options de taille.
Séries: SR5769 ,SR1547
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø roue | Type de roulettes | Couleur | Matière de la roue | Capacité de charge | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 6,1037 - € 6,1037 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
Roulette à roue sphérique
|
Noir
|
Polymère thermoplastique
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
€ 5,6016 - € 9,8384 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette à platine pivotante
|
Rouge
|
Plastique
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
€ 3,0699 - € 6,4469 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
Roulette à œillet
|
Noir
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
€ 5,427 - € 9,594 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
Roulette à platine pivotante
|
Rouge
|
Plastique
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
€ 5,7907 - € 11,4578 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
Roulette à roue sphérique
|
Noir
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
€ 8,526 - € 15,0326 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette à platine pivotante avec frein
|
Rouge
|
Plastique
|
|
||
€ 6,9692 - € 13,8105 | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
Roulette à roue sphérique
|
Noir
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
€ 0,6348 - € 0,6348 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
Roulette jumelée sans capot
|
Noir
|
PA
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
€ 2,1533 - € 4,522 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
Roulette jumelée à platine fixe
|
Noir
|
Thermoplastique
|
|
||
€ 2,7644 - € 5,8053 | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
Roulette jumelée à platine fixe
|
Noir
|
PA
|
|
||
€ 4,554 - € 9,3496 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette jumelée à trou de boulon
|
Noir
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
€ 2,1358 - € 4,4852 | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
Roulette jumelée pivotante sans capot
|
Noir
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
€ 1,4695 - € 3,0859 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
Roulette jumelée à tige filetée
|
Noir
|
Polymère thermoplastique
|
|
||
€ 4,3794 - € 7,7607 | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
Roulette à œillet
|
Noir
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
€ 45,4821 - € 95,5125 | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
Roulette jumelée à tige filetée
|
Gris
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
€ 5,7471 - € 11,855 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette jumelée à tige filetée
|
Noir
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
€ 63,2472 - € 132,8191 | Demander le délai de livraison ici |
4.724 in
120.0 mm
|
Roulette jumelée à tige filetée avec frein
|
Gris
|
Thermoplastique
|
|
||
€ 3,7829 - € 7,4857 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
Roulette à tige filetée
|
Noir
|
Polymère thermoplastique
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
€ 2,0806 - € 4,3692 | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
Roulette jumelée à tige filetée
|
Noir
|
Polymère thermoplastique
|
|
||
€ 2,4769 - € 5,7934 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette jumelée pivotante avec capot et frein
|
Noir
|
PP
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer