Ces roulettes esthétiques sont une excellente option pour les équipements que l'on trouve généralement dans les bureaux et autres locaux commerciaux. Notre gamme de roulettes pour meubles et mobilier de bureau peut être appliquée à des chaises de bureau, des caissons, des chariots de stockage, des tables de réunion, etc. Les matériaux proposés dans cette gamme comprennent le caoutchouc, le nylon, l'acier zingué et bien d'autres. Différentes options de modèles sont disponible pour répondre à vos besoins, y compris : roulette sphérique, jumelée, à œillet, à rayons, à tige moletée, etc. Notre gamme est disponible dans différentes capacités de charge et options de taille.
Séries: SR5769 ,SR1547
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø roue | Type de roulettes | Couleur | Matière de la roue | Capacité de charge | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 4,0936 - € 8,5967 | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
Roulette jumelée avec capot
|
Argent ; noir
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
€ 1,6167 - € 3,395 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette jumelée pivotante avec capot
|
Noir
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
€ 2,9071 - € 6,1049 | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
Roulette jumelée pivotante sans capot
|
Noir
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
€ 8,9625 - € 18,8214 | 17 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Roulette jumelée à tige filetée
|
Gris
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
€ 1,5573 - € 3,2704 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette jumelée pivotante avec capot
|
Noir
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
€ 3,23 - € 6,783 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette à œillet
|
Noir
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
€ 4,6995 - € 9,3801 | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
Roulette à œillet
|
Noir
|
PP
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
€ 12,338 - € 25,9099 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette jumelée à tige filetée avec capot
|
Noir
|
TPR
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
€ 2,3434 - € 4,9213 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette jumelée pivotante avec capot
|
Noir
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
€ 2,7644 - € 5,8053 | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
Tige moletée pour roulette jumelée
|
Noir
|
Polymère thermoplastique
|
|
||
€ 1,9875 - € 4,1737 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette jumelée pivotante avec capot et frein
|
Noir
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
€ 54,2992 - € 120,0475 | Demander le délai de livraison ici |
4.724 in
120.0 mm
|
Roulette jumelée à tige filetée
|
Gris
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
€ 33,0567 - € 69,4192 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
Roulette à tige moletée
|
Noir
|
Polymère thermoplastique
|
|
||
€ 10,1265 - € 22,4267 | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
Roulette jumelée à platine pivotante sans frein
|
Gris
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
€ 6,0963 - € 12,9244 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette jumelée à platine pivotante sans frein
|
Noir
|
PP
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
€ 12,7018 - € 12,7018 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette jumelée à platine pivotante avec capot
|
Noir
|
PA
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
€ 3,6635 - € 7,6934 | Demander le délai de livraison ici |
2.165 in
55.0 mm
|
Roulette jumelée
|
Argent ; noir
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
€ 47,8973 - € 100,5845 | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
Roulette jumelée à platine pivotante sans frein
|
Gris
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
€ 4,5249 - € 9,5023 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
Roulette jumelée à platine pivotante sans frein
|
Gris
|
TPR
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
€ 3,6635 - € 7,6934 | Demander le délai de livraison ici |
2.165 in
55.0 mm
|
Roulette jumelée à platine pivotante sans frein
|
Argent ; noir
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer