Menu Rechercher

Sauterelle verticale

En cours de production

Les pinces de retenue manuelle horizontales se caractérisent par leur profilé bas, une poignée rembourrée et des composants zingués permettant de résister à la corrosion. La poignée et la barre d'appui se déplacent dans des directions opposées pour offrir une capacité de maintien sécurisée.

Séries: SRG0004

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
32 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière de la base Hauteur sous la barre Type de l'embase Type de poignée Force de maintien Ajouter au panier
€ 18,9896 - € 18,9896 Demander le délai de livraison ici
Acier
46.35 mm
Droit
Poignée droite
173.3 kg
€ 39,3384 - € 39,3384 Demander le délai de livraison ici
Acier
65.0 mm
Flanged
Poignée droite
499.4 kg
€ 17,9843 - € 17,9843 Demander le délai de livraison ici
Acier
46.35 mm
Droit
Poignée droite
173.3 kg
€ 25,5708 - € 25,5708 Demander le délai de livraison ici
Acier
82.0 mm
Avant
Poignée droite
499.4 kg
€ 31,035 - € 31,035 Demander le délai de livraison ici
Acier
65.5 mm
Droit
Poignée droite
274.9 kg
€ 34,1348 - € 34,1348 Demander le délai de livraison ici
Acier
31.0 mm
Flanged
Poignée droite
173.3 kg
€ 36,479 - € 36,479 Demander le délai de livraison ici
Acier
50.8 mm
Flanged
Poignée droite
448.6 kg
€ 16,3646 - € 16,3646 Demander le délai de livraison ici
Acier
63.5 mm
Avant
Poignée droite
101.6 kg
€ 21,6147 - € 21,6147 Demander le délai de livraison ici
Acier
16.0 mm
Flanged
Poignée en T
50.8 kg
€ 20,3301 - € 20,3301 Demander le délai de livraison ici
Acier
72.0 mm
Avant
Poignée droite
203.7 kg
€ 13,7209 - € 13,7209 Demander le délai de livraison ici
Acier
35.1 mm
Droit
Poignée droite
101.6 kg
€ 49,3359 - € 49,3359 Demander le délai de livraison ici
Acier
42.0 mm
Flanged
Poignée droite
274.9 kg
€ 12,6597 - € 12,6597 Demander le délai de livraison ici
Acier
24.0 mm
Flanged
Poignée droite
101.6 kg
€ 14,2888 - € 14,2888 Demander le délai de livraison ici
Acier
31.0 mm
Flanged
Poignée droite
173.3 kg
€ 19,6412 - € 19,6412 Demander le délai de livraison ici
Acier
23.9 mm
Flanged
Poignée en T
101.6 kg
€ 27,9632 - € 27,9632 Demander le délai de livraison ici
Acier
31.0 mm
Flanged
Poignée en T
152.9 kg
€ 22,3035 - € 22,3035 Demander le délai de livraison ici
Acier
42.0 mm
Flanged
Poignée droite
274.9 kg
€ 54,2992 - € 54,2992 Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
23.0 mm
Flanged
Poignée droite
150.0 kg
€ 25,1708 - € 28,9828 Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
15.6 mm
Flanged
Poignée droite
50.0 kg
€ 18,6095 - € 18,9843 Demander le délai de livraison ici
Acier
23.0 mm
Flanged
Poignée droite
150.0 kg
  • sur 2
Sauterelle verticale Poignée droite 63 ° 382 lbs Acier

10349694

Gamme de prix
€ 18,9896 - € 18,9896

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    46.35 mm
  • Force de maintien
    173.3 kg
  • Type de l'embase
    Droit
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée droite 135 ° 1101 lbs Acier

10349779

Gamme de prix
€ 39,3384 - € 39,3384

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    65.0 mm
  • Force de maintien
    499.4 kg
  • Type de l'embase
    Flanged
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée droite 63 ° 382 lbs Acier

10349687

Gamme de prix
€ 17,9843 - € 17,9843

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    46.35 mm
  • Force de maintien
    173.3 kg
  • Type de l'embase
    Droit
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée droite 70 ° 1101 lbs Acier

10349762

Gamme de prix
€ 25,5708 - € 25,5708

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    82.0 mm
  • Force de maintien
    499.4 kg
  • Type de l'embase
    Avant
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée droite 58 ° 606 lbs Acier

10349700

Gamme de prix
€ 31,035 - € 31,035

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    65.5 mm
  • Force de maintien
    274.9 kg
  • Type de l'embase
    Droit
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée droite 63 ° 382 lbs Acier

10349922

Gamme de prix
€ 34,1348 - € 34,1348

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    31.0 mm
  • Force de maintien
    173.3 kg
  • Type de l'embase
    Flanged
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée droite 67 ° 989 lbs Acier

10349663

Gamme de prix
€ 36,479 - € 36,479

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    50.8 mm
  • Force de maintien
    448.6 kg
  • Type de l'embase
    Flanged
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée droite 74 ° 224 lbs Acier

10349748

Gamme de prix
€ 16,3646 - € 16,3646

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    63.5 mm
  • Force de maintien
    101.6 kg
  • Type de l'embase
    Avant
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée en T 63 ° 112 lbs Acier

10349717

Gamme de prix
€ 21,6147 - € 21,6147

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    16.0 mm
  • Force de maintien
    50.8 kg
  • Type de l'embase
    Flanged
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée droite 67 ° 449 lbs Acier

10349755

Gamme de prix
€ 20,3301 - € 20,3301

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    72.0 mm
  • Force de maintien
    203.7 kg
  • Type de l'embase
    Avant
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée droite 64 ° 224 lbs Acier

10349670

Gamme de prix
€ 13,7209 - € 13,7209

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    35.1 mm
  • Force de maintien
    101.6 kg
  • Type de l'embase
    Droit
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée droite 58 ° 606 lbs Acier

10349939

Gamme de prix
€ 49,3359 - € 49,3359

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    42.0 mm
  • Force de maintien
    274.9 kg
  • Type de l'embase
    Flanged
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée droite 64 ° 224 lbs Acier

10349632

Gamme de prix
€ 12,6597 - € 12,6597

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    24.0 mm
  • Force de maintien
    101.6 kg
  • Type de l'embase
    Flanged
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée droite 63 ° 382 lbs Acier

10349649

Gamme de prix
€ 14,2888 - € 14,2888

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    31.0 mm
  • Force de maintien
    173.3 kg
  • Type de l'embase
    Flanged
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée en T 63 ° 224 lbs Acier

10349724

Gamme de prix
€ 19,6412 - € 19,6412

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    23.9 mm
  • Force de maintien
    101.6 kg
  • Type de l'embase
    Flanged
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée en T 63 ° 337 lbs Acier

10349731

Gamme de prix
€ 27,9632 - € 27,9632

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    31.0 mm
  • Force de maintien
    152.9 kg
  • Type de l'embase
    Flanged
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée droite 58 ° 606 lbs Acier

10349656

Gamme de prix
€ 22,3035 - € 22,3035

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    42.0 mm
  • Force de maintien
    274.9 kg
  • Type de l'embase
    Flanged
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale 150.0 kg Acier inoxydable

10390290

Gamme de prix
€ 54,2992 - € 54,2992

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    23.0 mm
  • Force de maintien
    150.0 kg
  • Type de l'embase
    Flanged
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Sauterelle verticale 50.0 kg Acier inoxydable

10390276

Gamme de prix
€ 28,9828 - € 25,1708

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    15.6 mm
  • Force de maintien
    50.0 kg
  • Type de l'embase
    Flanged
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Sauterelle verticale 150.0 kg Acier

10390047

Gamme de prix
€ 18,9843 - € 18,6095

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    23.0 mm
  • Force de maintien
    150.0 kg
  • Type de l'embase
    Flanged
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier