Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les pinces de retenue manuelle horizontales se caractérisent par leur profilé bas, une poignée rembourrée et des composants zingués permettant de résister à la corrosion. La poignée et la barre d'appui se déplacent dans des directions opposées pour offrir une capacité de maintien sécurisée.
Séries: SRG0004
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Matière de la base | Hauteur sous la barre | Type de l'embase | Type de poignée | Force de maintien | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 18,9896 - € 18,9896 | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
1.825 in
46.35 mm
|
Droit
|
Poignée droite
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
€ 39,3384 - € 39,3384 | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flanged
|
Poignée droite
|
1101 lbs
499.4 kg
|
||
€ 17,9843 - € 17,9843 | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
1.825 in
46.35 mm
|
Droit
|
Poignée droite
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
€ 25,5708 - € 25,5708 | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
3.228 in
82.0 mm
|
Avant
|
Poignée droite
|
1101 lbs
499.4 kg
|
||
€ 31,035 - € 31,035 | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
2.579 in
65.5 mm
|
Droit
|
Poignée droite
|
606 lbs
274.9 kg
|
||
€ 34,1348 - € 34,1348 | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
1.22 in
31.0 mm
|
Flanged
|
Poignée droite
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
€ 36,479 - € 36,479 | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
2 in
50.8 mm
|
Flanged
|
Poignée droite
|
989 lbs
448.6 kg
|
||
€ 16,3646 - € 16,3646 | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
2.5 in
63.5 mm
|
Avant
|
Poignée droite
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
€ 21,6147 - € 21,6147 | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.63 in
16.0 mm
|
Flanged
|
Poignée en T
|
112 lbs
50.8 kg
|
||
€ 20,3301 - € 20,3301 | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
2.835 in
72.0 mm
|
Avant
|
Poignée droite
|
449 lbs
203.7 kg
|
||
€ 13,7209 - € 13,7209 | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
1.382 in
35.1 mm
|
Droit
|
Poignée droite
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
€ 49,3359 - € 49,3359 | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
1.654 in
42.0 mm
|
Flanged
|
Poignée droite
|
606 lbs
274.9 kg
|
||
€ 12,6597 - € 12,6597 | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.945 in
24.0 mm
|
Flanged
|
Poignée droite
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
€ 14,2888 - € 14,2888 | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
1.22 in
31.0 mm
|
Flanged
|
Poignée droite
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
€ 19,6412 - € 19,6412 | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.941 in
23.9 mm
|
Flanged
|
Poignée en T
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
€ 27,9632 - € 27,9632 | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
1.22 in
31.0 mm
|
Flanged
|
Poignée en T
|
337 lbs
152.9 kg
|
||
€ 22,3035 - € 22,3035 | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
1.654 in
42.0 mm
|
Flanged
|
Poignée droite
|
606 lbs
274.9 kg
|
||
€ 54,2992 - € 54,2992 | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.906 in
23.0 mm
|
Flanged
|
Poignée droite
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
||
€ 25,1708 - € 28,9828 | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.614 in
15.6 mm
|
Flanged
|
Poignée droite
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
||
€ 18,6095 - € 18,9843 | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.906 in
23.0 mm
|
Flanged
|
Poignée droite
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer