Menu Rechercher

Sauterelle verticale

En cours de production

Les pinces de retenue manuelle horizontales se caractérisent par leur profilé bas, une poignée rembourrée et des composants zingués permettant de résister à la corrosion. La poignée et la barre d'appui se déplacent dans des directions opposées pour offrir une capacité de maintien sécurisée.

Séries: SRG0004

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
32 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière de la base Hauteur sous la barre Type de l'embase Type de poignée Force de maintien Ajouter au panier
€ 18,6095 - € 18,9843 Demander le délai de livraison ici
Acier
23.0 mm
Flanged
Poignée droite
150.0 kg
€ 13,6184 - € 15,6845 Demander le délai de livraison ici
Acier
15.6 mm
Flanged
Poignée droite
50.0 kg
€ 22,7701 - € 26,1893 Demander le délai de livraison ici
Acier
32.4 mm
Flanged
Poignée droite
250.0 kg
€ 38,7893 - € 38,7893 Demander le délai de livraison ici
Acier
43.0 mm
Flanged
Poignée droite
350.0 kg
€ 49,3523 - € 49,3523 Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
16.0 mm
Flanged
Poignée droite
71.0 kg
€ 20,3301 - € 20,3301 Demander le délai de livraison ici
Acier
72.0 mm
Avant
Poignée droite
203.7 kg
€ 22,3035 - € 22,3035 Demander le délai de livraison ici
Acier
42.0 mm
Flanged
Poignée droite
274.9 kg
€ 12,6597 - € 12,6597 Demander le délai de livraison ici
Acier
24.0 mm
Flanged
Poignée droite
101.6 kg
€ 21,6147 - € 21,6147 Demander le délai de livraison ici
Acier
16.0 mm
Flanged
Poignée en T
50.8 kg
€ 13,7209 - € 13,7209 Demander le délai de livraison ici
Acier
35.1 mm
Droit
Poignée droite
101.6 kg
€ 49,3359 - € 49,3359 Demander le délai de livraison ici
Acier
42.0 mm
Flanged
Poignée droite
274.9 kg
€ 27,9632 - € 27,9632 Demander le délai de livraison ici
Acier
31.0 mm
Flanged
Poignée en T
152.9 kg
  • sur 2
Sauterelle verticale 150.0 kg Acier

10390047

Gamme de prix
€ 18,9843 - € 18,6095

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    23.0 mm
  • Force de maintien
    150.0 kg
  • Type de l'embase
    Flanged
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale 50.0 kg Acier

10390023

Gamme de prix
€ 15,6845 - € 13,6184

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    15.6 mm
  • Force de maintien
    50.0 kg
  • Type de l'embase
    Flanged
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale 250.0 kg Acier

10390054

Gamme de prix
€ 26,1893 - € 22,7701

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    32.4 mm
  • Force de maintien
    250.0 kg
  • Type de l'embase
    Flanged
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale 350.0 kg Acier

10390061

Gamme de prix
€ 38,7893 - € 38,7893

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    43.0 mm
  • Force de maintien
    350.0 kg
  • Type de l'embase
    Flanged
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale 71.0 kg Acier inoxydable

10390283

Gamme de prix
€ 49,3523 - € 49,3523

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    16.0 mm
  • Force de maintien
    71.0 kg
  • Type de l'embase
    Flanged
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Sauterelle verticale Poignée droite 67 ° 449 lbs Acier

10349755

Gamme de prix
€ 20,3301 - € 20,3301

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    72.0 mm
  • Force de maintien
    203.7 kg
  • Type de l'embase
    Avant
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée droite 58 ° 606 lbs Acier

10349656

Gamme de prix
€ 22,3035 - € 22,3035

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    42.0 mm
  • Force de maintien
    274.9 kg
  • Type de l'embase
    Flanged
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée droite 64 ° 224 lbs Acier

10349632

Gamme de prix
€ 12,6597 - € 12,6597

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    24.0 mm
  • Force de maintien
    101.6 kg
  • Type de l'embase
    Flanged
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée en T 63 ° 112 lbs Acier

10349717

Gamme de prix
€ 21,6147 - € 21,6147

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    16.0 mm
  • Force de maintien
    50.8 kg
  • Type de l'embase
    Flanged
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée droite 64 ° 224 lbs Acier

10349670

Gamme de prix
€ 13,7209 - € 13,7209

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    35.1 mm
  • Force de maintien
    101.6 kg
  • Type de l'embase
    Droit
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée droite 58 ° 606 lbs Acier

10349939

Gamme de prix
€ 49,3359 - € 49,3359

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    42.0 mm
  • Force de maintien
    274.9 kg
  • Type de l'embase
    Flanged
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée en T 63 ° 337 lbs Acier

10349731

Gamme de prix
€ 27,9632 - € 27,9632

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    31.0 mm
  • Force de maintien
    152.9 kg
  • Type de l'embase
    Flanged
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier