Menu Rechercher

Serre-câbles - Câble d'alimentation secteur

En cours de production

Cette gamme de couvre-fusibles est idéale lorsque la rigidité est nécessaire, mais qu'il n'est pas possible d'utiliser un couvre-fusible préassemblé. Il offre une excellente protection pour les fusibles en verre fragiles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
1 résultat
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ajouter au panier
€ 0,1361 - € 0,2789 Demander le délai de livraison ici
Brides pour câbles Vis 8.5 mm PA Noir

10015902

Gamme de prix
€ 0,2789 - € 0,1361

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Longueur de la base
    31.0 mm
  • Largeur de base
    14.0 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.8 - 8.5 mm