Cette gamme de clips pour gaine annelée est conçue pour maintenir les gaines SHR 20 et 25 Essentra. Elle existe en quatre types d'assemblage différents : à clipser dans un trou carré (pour empêcher la rotation) ou rond, montage à l'aide de vis et à embase adhésive. Lamelle interne qui saisit le filet faisceau. Loquet détachable à des fins de maintenance.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Forme | Largeur totale | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1846 - € 0,3148 | Demander le délai de livraison ici |
1
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
||
€ 0,1846 - € 0,3148 | Demander le délai de livraison ici |
3
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
||
€ 0,5032 - € 0,6953 | Demander le délai de livraison ici |
2
|
1 in
25.4 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
€ 0,2541 - € 0,4311 | Demander le délai de livraison ici |
2
|
1 in
25.4 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer