Les serre-câbles à visser sont parfaitement adaptés à la fixation de faisceaux de câbles et le style en U permet une installation et un retrait rapides de vos câbles et de vos fils.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø trou | Diamètre maximal de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
€ 0,4786 - € 0,4786 | Demander le délai de livraison ici |
0.094 in
2.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,5237 - € 0,5237 | Demander le délai de livraison ici |
0.094 in
2.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
€ 1,2294 - € 1,2294 | Demander le délai de livraison ici |
0.15 in
3.8 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
€ 3,3243 - € 3,3243 | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
€ 3,1136 - € 3,1136 | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
€ 0,5237 - € 0,5237 | Demander le délai de livraison ici |
0.094 in
2.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
€ 3,1863 - € 3,8265 | Demander le délai de livraison ici |
0.15 in
3.8 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
€ 0,339 - € 0,339 | Demander le délai de livraison ici |
0.11 in
2.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,9704 - € 0,9704 | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,4917 - € 0,4917 | Demander le délai de livraison ici |
0.094 in
2.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
€ 0,5368 - € 0,5368 | Demander le délai de livraison ici |
0.15 in
3.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 0,339 - € 0,339 | Demander le délai de livraison ici |
0.11 in
2.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,6198 - € 0,6198 | Demander le délai de livraison ici |
0.094 in
2.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,8162 - € 0,8162 | Demander le délai de livraison ici |
0.15 in
3.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
€ 0,4786 - € 0,4786 | Demander le délai de livraison ici |
0.094 in
2.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,8555 - € 0,8555 | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
€ 1,5859 - € 1,5859 | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
€ 0,7289 - € 0,7289 | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 1,0475 - € 1,0475 | Demander le délai de livraison ici |
0.094 in
2.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 3,6519 - € 3,6519 | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer