Les serre-câbles sur colonnette offrent une fixation simple mais ferme et représentent une solution de gestion des câbles idéale pour une variété d'applications. L'application à clipser vient renforcer la facilité d'installation et la fixation bloquante confère un niveau de sécurité supplémentaire
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Spacer Height | Épaisseur panneau minimum | Couleur | Diamètre maximal de câbles compatibles | Plage de diamètres de trou compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1846 - € 0,2114 | 998 En stock |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1846 - € 0,2114 | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Noir
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| € 0,1801 - € 0,2063 | 14000 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| € 0,1617 - € 0,2349 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1846 - € 0,2114 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,2044 - € 0,2944 | 698 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| € 0,1723 - € 0,1723 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1419 - € 0,1617 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,149 - € 0,1698 | 6000 En stock |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1929 - € 0,2198 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1237 - € 0,1289 | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1561 - € 0,1778 | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1639 - € 0,1867 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1594 - € 0,1816 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1846 - € 0,2114 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,204 - € 0,2323 | 1000 En stock |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,204 - € 0,2323 | 790 En stock |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1114 - € 0,116 | 73 En stock |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1237 - € 0,1289 | 982 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1237 - € 0,1289 | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer