Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Séries: SR2018
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre nominal extérieur | Diamètre total | Longueur totale | Matière | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Diamètre nominal intérieur | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 4,0447 - € 6,2272 | Demander le délai de livraison ici |
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 1,097 - € 1,9351 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 2,808 - € 5,7325 | Demander le délai de livraison ici |
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,6911 - € 1,3836 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 1,7023 - € 3,4191 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
€ 5,3251 - € 8,366 | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 0,3477 - € 0,6911 | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 1,3662 - € 2,7353 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
€ 2,2115 - € 4,423 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
€ 1,5277 - € 3,0554 | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
€ 0,3244 - € 0,6474 | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,3244 - € 0,6474 | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 4,1175 - € 6,4745 | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 0,3375 - € 0,6765 | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,3972 - € 0,7944 | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,3826 - € 0,7653 | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,5499 - € 1,1043 | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 1,0548 - € 1,8623 | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 0,5077 - € 0,822 | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,6751 - € 1,3225 | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer