Menu Rechercher

Slide Bearings

En cours de production



Séries: SR2018

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
83 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre nominal extérieur Diamètre total Longueur totale Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Diamètre nominal intérieur Ajouter au panier
€ 0,9908 - € 1,7459 Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
14.0 mm
16.0 mm
14.0 mm
€ 1,1712 - € 1,8914 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
18.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
€ 1,0635 - € 1,8769 Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
15.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
€ 1,4345 - € 4,3357 Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
€ 4,2775 - € 6,6055 Demander le délai de livraison ici
36.0 mm
36.0 mm
30.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
32.0 mm
36.0 mm
32.0 mm
€ 0,5601 - € 0,9064 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
10.0 mm
7.5 mm
PA 6.6, CF, PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
€ 0,6692 - € 1,3385 Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
15.0 mm
17.0 mm
17.0 mm
€ 1,5713 - € 3,1572 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
30.0 mm
34.0 mm
34.0 mm
€ 0,6096 - € 1,2221 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
12.0 mm
20.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
12.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
€ 0,6765 - € 1,3545 Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
16.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
€ 2,6771 - € 5,3688 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
40.0 mm
30.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
40.0 mm
44.0 mm
44.0 mm
€ 0,3608 - € 0,7202 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
8.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
€ 0,3768 - € 0,7507 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
8.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
€ 0,8293 - € 1,6586 Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
€ 3,8411 - € 6,0235 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
40.0 mm
44.0 mm
44.0 mm
€ 0,6329 - € 1,2643 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
18.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
€ 1,4476 - € 2,8953 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
30.0 mm
34.0 mm
34.0 mm
€ 0,595 - € 1,1916 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
14.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
€ 0,6532 - € 1,3094 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
20.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
18.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
€ 0,3681 - € 0,7362 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
10.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
  • sur 5
Appui 14.0 mm 16.0 mm 15.0 mm Noir

10332856

Gamme de prix
€ 1,7459 - € 0,9908

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    14.0 mm
  • Température maximale d'application
    130 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    14.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    16.0 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
Appui 18.0 mm 20.0 mm 20.0 mm Noir

10332948

Gamme de prix
€ 1,8914 - € 1,1712

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    18.0 mm
  • Température maximale d'application
    130 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    18.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    20.0 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
Appui 15.0 mm 17.0 mm 15.0 mm Noir

10332887

Gamme de prix
€ 1,8769 - € 1,0635

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    15.0 mm
  • Température maximale d'application
    130 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    15.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    17.0 mm
  • Diamètre extérieur
    17.0 mm
Appui 20.0 mm 23.0 mm 20.0 mm Noir

10332962

Gamme de prix
€ 4,3357 - € 1,4345

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    20.0 mm
  • Température maximale d'application
    130 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    20.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    23.0 mm
  • Diamètre extérieur
    23.0 mm
Appui 32.0 mm 36.0 mm 30.0 mm Noir

10333051

Gamme de prix
€ 6,6055 - € 4,2775

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    32.0 mm
  • Température maximale d'application
    130 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    32.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    36.0 mm
  • Diamètre extérieur
    36.0 mm
Appui 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Noir

10332740

Gamme de prix
€ 0,9064 - € 0,5601

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Température maximale d'application
    130 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    10.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
Appui 15.0 mm 17.0 mm 20.0 mm Noir

10185193

Gamme de prix
€ 1,3385 - € 0,6692

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    15.0 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    17.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    15.0 mm
  • Diamètre extérieur
    17.0 mm
Appui 30.0 mm 34.0 mm 25.0 mm Noir

10185315

Gamme de prix
€ 3,1572 - € 1,5713

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    30.0 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    34.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    30.0 mm
  • Diamètre extérieur
    34.0 mm
Appui 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Noir

10185155

Gamme de prix
€ 1,2221 - € 0,6096

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    14.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    12.0 mm
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
Appui 16.0 mm 18.0 mm 20.0 mm Noir

10185223

Gamme de prix
€ 1,3545 - € 0,6765

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    18.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    16.0 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
Appui 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Noir

10185384

Gamme de prix
€ 5,3688 - € 2,6771

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    40.0 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    44.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    40.0 mm
  • Diamètre extérieur
    44.0 mm
Appui 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Noir

10185063

Gamme de prix
€ 0,7202 - € 0,3608

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    10.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
Appui 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Noir

10185070

Gamme de prix
€ 0,7507 - € 0,3768

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    10.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
Appui 20.0 mm 23.0 mm 20.0 mm Noir

10185278

Gamme de prix
€ 1,6586 - € 0,8293

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    20.0 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    20.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    23.0 mm
  • Diamètre extérieur
    23.0 mm
Appui 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm Noir

10185391

Gamme de prix
€ 6,0235 - € 3,8411

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    40.0 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    44.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    40.0 mm
  • Diamètre extérieur
    44.0 mm
Appui 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Noir

10185230

Gamme de prix
€ 1,2643 - € 0,6329

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    18.0 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    18.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    20.0 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
Appui 30.0 mm 34.0 mm 20.0 mm Noir

10185308

Gamme de prix
€ 2,8953 - € 1,4476

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    30.0 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    34.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    30.0 mm
  • Diamètre extérieur
    34.0 mm
Appui 14.0 mm 16.0 mm 15.0 mm Noir

10185162

Gamme de prix
€ 1,1916 - € 0,595

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    14.0 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    16.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    14.0 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
Appui 18.0 mm 20.0 mm 15.0 mm Noir

10185247

Gamme de prix
€ 1,3094 - € 0,6532

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    18.0 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    18.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    20.0 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
Appui 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Noir

10185087

Gamme de prix
€ 0,7362 - € 0,3681

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    12.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    10.0 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm