Menu Rechercher

Support de CI à embase plate

En stock

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Elles sont disponibles en trois modèles : avec une base à bride, à collerette ou un corps à ressort.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
36 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 0,2159 - € 0,2457 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
€ 0,1581 - € 0,1756 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
€ 0,2057 - € 0,2286 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
€ 0,1205 - € 0,1339 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
€ 0,1537 - € 0,1707 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
€ 0,1382 - € 0,1535 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
€ 0,1599 - € 0,1777 Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
€ 0,1652 - € 0,1836 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
€ 0,1497 - € 0,1664 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
€ 0,1289 - € 0,1432 Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
€ 0,1299 - € 0,1444 Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
€ 0,1383 - € 0,1537 Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
€ 0,147 - € 0,1633 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
€ 0,1442 - € 0,1602 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
€ 0,2298 - € 0,2298 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
€ 0,1538 - € 0,1709 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
€ 0,1556 - € 0,1729 9000 En stock
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
€ 0,1395 - € 0,155 Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
€ 0,1453 - € 0,1614 Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
€ 0,1352 - € 0,1647 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
  • sur 2
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm PA UL94 V-0 Naturel

10021903

Gamme de prix
€ 0,2457 - € 0,2159

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm PA UL94 V-0 Naturel

10021989

Gamme de prix
€ 0,1756 - € 0,1581

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022429

Gamme de prix
€ 0,2286 - € 0,2057

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm PA UL94 V-0 Naturel

10021927

Gamme de prix
€ 0,1339 - € 0,1205

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm PA UL94 V-0 Naturel

10022009

Gamme de prix
€ 0,1707 - € 0,1537

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022443

Gamme de prix
€ 0,1535 - € 0,1382

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm PA UL94 V-2 Naturel

10153109

Gamme de prix
€ 0,1777 - € 0,1599

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.3 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022450

Gamme de prix
€ 0,1836 - € 0,1652

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm PA UL94 HB Naturel

10316429

Gamme de prix
€ 0,1664 - € 0,1497

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    10.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm PA UL94 V-2 Naturel

10001752

Gamme de prix
€ 0,1432 - € 0,1289

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10001769

Gamme de prix
€ 0,1444 - € 0,1299

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturel

10001776

Gamme de prix
€ 0,1537 - € 0,1383

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm PA UL94 HB Naturel

10316412

Gamme de prix
€ 0,1633 - € 0,147

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    10.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10021958

Gamme de prix
€ 0,1602 - € 0,1442

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm PA UL94 V-0 Naturel

10021873

Gamme de prix
€ 0,2298 - € 0,2298

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022382

Gamme de prix
€ 0,1709 - € 0,1538

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturel

10021965

Gamme de prix
€ 0,1729 - € 0,1556

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.3 mm PA UL94 V-2 Naturel

10153116

Gamme de prix
€ 0,155 - € 0,1395

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10153093

Gamme de prix
€ 0,1614 - € 0,1453

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm PA UL94 V-2 Naturel

10021897

Gamme de prix
€ 0,1647 - € 0,1352

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm