Menu Rechercher

Support de CI à embase plate

En stock

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Elles sont disponibles en trois modèles : avec une base à bride, à collerette ou un corps à ressort.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
36 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de tête de verrouillage Ø trou Plage d'épaisseur panneau Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 0,241 - € 0,241 120000 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
€ 0,1482 - € 0,1647 25642 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
€ 0,1204 - € 0,1338 1000 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
€ 0,1417 - € 0,1727 Demander le délai de livraison ici
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
€ 0,2263 - € 0,2576 34169 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
€ 0,1657 - € 0,1842 3710 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
€ 0,2115 - € 0,235 2000 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
€ 0,1417 - € 0,1727 Demander le délai de livraison ici
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
€ 0,1397 - € 0,1552 984 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
€ 0,1417 - € 0,1727 2430 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
€ 0,1264 - € 0,1404 2250 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
€ 0,1351 - € 0,1501 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
€ 0,1541 - € 0,1712 25 En stock
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
€ 0,1091 - € 0,1212 1058 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
€ 0,1632 - € 0,1813 33009 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
€ 0,128 - € 0,1422 20000 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
€ 0,1611 - € 0,179 Demander le délai de livraison ici
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
€ 0,1449 - € 0,161 6000 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
€ 0,1315 - € 0,1461 16967 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
€ 0,1708 - € 0,1708 3320 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
  • sur 2
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10021873

Gamme de prix
€ 0,241 - € 0,241

Niveaux de stock
120000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10021958

Gamme de prix
€ 0,1647 - € 0,1482

Niveaux de stock
25642 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022399

Gamme de prix
€ 0,1338 - € 0,1204

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    4.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10021996

Gamme de prix
€ 0,1727 - € 0,1417

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10021903

Gamme de prix
€ 0,2576 - € 0,2263

Niveaux de stock
34169 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10021989

Gamme de prix
€ 0,1842 - € 0,1657

Niveaux de stock
3710 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022429

Gamme de prix
€ 0,235 - € 0,2115

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    4.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10021897

Gamme de prix
€ 0,1727 - € 0,1417

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022436

Gamme de prix
€ 0,1552 - € 0,1397

Niveaux de stock
984 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    4.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10021972

Gamme de prix
€ 0,1727 - € 0,1417

Niveaux de stock
2430 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10021927

Gamme de prix
€ 0,1404 - € 0,1264

Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10001752

Gamme de prix
€ 0,1501 - € 0,1351

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 HB Naturel

10316412

Gamme de prix
€ 0,1712 - € 0,1541

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.3 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10021910

Gamme de prix
€ 0,1212 - € 0,1091

Niveaux de stock
1058 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10021965

Gamme de prix
€ 0,1813 - € 0,1632

Niveaux de stock
33009 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022405

Gamme de prix
€ 0,1422 - € 0,128

Niveaux de stock
20000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    4.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022009

Gamme de prix
€ 0,179 - € 0,1611

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022443

Gamme de prix
€ 0,161 - € 0,1449

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    4.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022412

Gamme de prix
€ 0,1461 - € 0,1315

Niveaux de stock
16967 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    4.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10021880

Gamme de prix
€ 0,1708 - € 0,1708

Niveaux de stock
3320 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm