Menu Rechercher

Supports de CI à embase à collerette

En cours de production

Cette gamme de supports pour CI est dotée d'une fixation par base en coupelle qui offre une stabilité accrue et couvre la fixation. Ils sont disponibles en deux formes de parties supérieures, baïonnette ou goutte.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
14 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 0,1382 - € 0,1535 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
€ 0,1909 - € 0,2073 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
€ 0,13 - € 0,1444 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
€ 0,1344 - € 0,1493 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
€ 0,1909 - € 0,2073 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
€ 0,1909 - € 0,2073 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
€ 0,1909 - € 0,2073 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
€ 0,1416 - € 0,1574 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
€ 0,247 - € 0,2744 Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
€ 0,247 - € 0,2744 Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
€ 0,247 - € 0,2744 Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
€ 0,247 - € 0,2744 Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
€ 0,247 - € 0,2744 Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
€ 0,1349 - € 0,1499 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10152881

Gamme de prix
€ 0,1535 - € 0,1382

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Caractéristiques spéciales
    Côté B en collerette
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm PA UL94 V-2 Naturel

10001639

Gamme de prix
€ 0,2073 - € 0,1909

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Caractéristiques spéciales
    Côté B en collerette
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm PA UL94 V-2 Naturel

10152874

Gamme de prix
€ 0,1444 - € 0,13

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Caractéristiques spéciales
    Côté B en collerette
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10001646

Gamme de prix
€ 0,1493 - € 0,1344

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Caractéristiques spéciales
    Côté B en collerette
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.3 mm PA UL94 V-2 Naturel

10001691

Gamme de prix
€ 0,2073 - € 0,1909

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Caractéristiques spéciales
    Côté B en collerette
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm PA UL94 V-2 Naturel

10001677

Gamme de prix
€ 0,2073 - € 0,1909

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Caractéristiques spéciales
    Côté B en collerette
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturel

10001684

Gamme de prix
€ 0,2073 - € 0,1909

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Caractéristiques spéciales
    Côté B en collerette
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10001660

Gamme de prix
€ 0,1574 - € 0,1416

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Caractéristiques spéciales
    Côté B en collerette
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm PA UL94 V-2 Naturel

10487617

Gamme de prix
€ 0,2744 - € 0,247

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Caractéristiques spéciales
    Côté B en collerette
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturel

10001615

Gamme de prix
€ 0,2744 - € 0,247

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Caractéristiques spéciales
    Côté B en collerette
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10001608

Gamme de prix
€ 0,2744 - € 0,247

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Caractéristiques spéciales
    Côté B en collerette
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturel

10001622

Gamme de prix
€ 0,2744 - € 0,247

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Caractéristiques spéciales
    Côté B en collerette
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm PA UL94 V-2 Naturel

10001592

Gamme de prix
€ 0,2744 - € 0,247

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Caractéristiques spéciales
    Côté B en collerette
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturel

10001653

Gamme de prix
€ 0,1499 - € 0,1349

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Caractéristiques spéciales
    Côté B en collerette
  • Diamètre du corps
    4.4 mm