Menu Rechercher

Supports de verrouillage sur bord en angle

En cours de production

Le faisceau s'insère et se retire facilement. Montage facile et rapide avec une embase adhésive. Il existe sept tailles différentes pour divers diamètres de faisceaux. PVC UL94 V-0 avec un adhésif acrylique.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
16 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur maximale du panneau A Diamètre trou A Taille vis Épaisseur maximale du panneau B Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 0,1443 - € 0,1443 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
M4
12.7 mm
10001561 € 0,1775 - € 0,2031 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
€ 0,1443 - € 0,1443 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
M4
9.5 mm
€ 0,1775 - € 0,2031 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
€ 0,1443 - € 0,1443 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
M4
15.9 mm
€ 0,1443 - € 0,1443 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
M4
6.4 mm
€ 0,1775 - € 0,2031 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
€ 0,1443 - € 0,1443 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
M4
19.1 mm
€ 0,1775 - € 0,2031 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
€ 0,1443 - € 0,1443 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
M4
22.2 mm
€ 0,1644 - € 0,1644 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
M3.5
12.7 mm
€ 0,1644 - € 0,1644 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
M3.5
9.5 mm
€ 0,1644 - € 0,1644 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
M3.5
15.9 mm
€ 0,1644 - € 0,1644 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
M3.5
6.4 mm
€ 0,1644 - € 0,1644 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
M3.5
22.2 mm
€ 0,1644 - € 0,1644 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
M3.5
19.1 mm
Support CI fixation en angle 12.7 mm Fixation à goujon

10017241

Gamme de prix
€ 0,1443 - € 0,1443

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage en angle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à goujon
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
Support CI fixation en angle 4.8 mm Fixation à fermeture par cliquet

10001561

Gamme de prix
€ 0,2031 - € 0,1775

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage en angle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Caractéristiques spéciales
    Support d’angle
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support CI fixation en angle 9.5 mm Fixation à goujon

10017234

Gamme de prix
€ 0,1443 - € 0,1443

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage en angle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à goujon
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
  • Longueur entretoise
    9.5 mm
Support CI fixation en angle 9.5 mm Fixation à fermeture par cliquet

10001585

Gamme de prix
€ 0,2031 - € 0,1775

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage en angle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Caractéristiques spéciales
    Support d’angle
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support CI fixation en angle 15.9 mm Fixation à goujon

10017197

Gamme de prix
€ 0,1443 - € 0,1443

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage en angle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à goujon
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
  • Longueur entretoise
    15.9 mm
Support CI fixation en angle 6.4 mm Fixation à goujon

10017227

Gamme de prix
€ 0,1443 - € 0,1443

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage en angle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à goujon
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
  • Longueur entretoise
    6.4 mm
Support CI fixation en angle 6.4 mm Fixation à fermeture par cliquet

10001578

Gamme de prix
€ 0,2031 - € 0,1775

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage en angle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Caractéristiques spéciales
    Support d’angle
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support CI fixation en angle 19.1 mm Fixation à goujon

10017203

Gamme de prix
€ 0,1443 - € 0,1443

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage en angle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à goujon
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
  • Longueur entretoise
    19.1 mm
Support CI fixation en angle 15.9 mm Fixation à clip

10001554

Gamme de prix
€ 0,2031 - € 0,1775

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage en angle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Caractéristiques spéciales
    Support d’angle
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support CI fixation en angle 22.2 mm Fixation à goujon

10017210

Gamme de prix
€ 0,1443 - € 0,1443

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage en angle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à goujon
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
  • Longueur entretoise
    22.2 mm
Support CI fixation en angle 12.7 mm Fixation à filetage femelle

10035764

Gamme de prix
€ 0,1644 - € 0,1644

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Caractéristiques spéciales
    Vis auto-taraudeuse
  • Diamètre trou B
    3.1 mm
Support CI fixation en angle 9.5 mm Fixation à filetage femelle

10035757

Gamme de prix
€ 0,1644 - € 0,1644

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Caractéristiques spéciales
    Vis auto-taraudeuse
  • Diamètre trou B
    3.1 mm
Support CI fixation en angle 15.9 mm Fixation à filetage femelle

10035719

Gamme de prix
€ 0,1644 - € 0,1644

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Caractéristiques spéciales
    Vis auto-taraudeuse
  • Diamètre trou B
    3.1 mm
Support CI fixation en angle 6.4 mm Fixation à filetage femelle

10035740

Gamme de prix
€ 0,1644 - € 0,1644

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Caractéristiques spéciales
    Vis auto-taraudeuse
  • Diamètre trou B
    3.1 mm
Support CI fixation en angle 22.2 mm Fixation à filetage femelle

10035733

Gamme de prix
€ 0,1644 - € 0,1644

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Caractéristiques spéciales
    Vis auto-taraudeuse
  • Diamètre trou B
    3.1 mm
Support CI fixation en angle 19.1 mm Fixation à filetage femelle

10035726

Gamme de prix
€ 0,1644 - € 0,1644

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Caractéristiques spéciales
    Vis auto-taraudeuse
  • Diamètre trou B
    3.1 mm