Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le faisceau s'insère et se retire facilement. Montage facile et rapide avec une embase adhésive. Il existe sept tailles différentes pour divers diamètres de faisceaux. PVC UL94 V-0 avec un adhésif acrylique.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur maximale du panneau A | Diamètre trou A | Taille vis | Épaisseur maximale du panneau B | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1443 - € 0,1443 | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,1775 - € 0,2031 | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,1443 - € 0,1443 | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
€ 0,1443 - € 0,1443 | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 0,1775 - € 0,2031 | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,1443 - € 0,1443 | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,1443 - € 0,1443 | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,1775 - € 0,2031 | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
€ 0,1443 - € 0,1443 | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
10001561 | € 0,1775 - € 0,2031 | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer