Menu Rechercher

Verrou quart de tour

En stock

Ce verrou quart de tour est résistant aux vibrations et adapté à une utilisation main gauche et main droite. L'ouverture du verrou n'est possible qu'en poussant et en faisant tourner le mécanisme d'entraînement à l'aide de la clé. Cette gamme de verrous quart de tour est proposée en plusieurs finitions et mécanismes d'entraînement pour convenir à de nombreuses applications et doit être utilisée dans une découpe de 16,5 x 19,00 mm.

Séries: SR5007

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
253 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Orientation de montage Matière Finition Type de clé Emprise Ajouter au panier
€ 8,2538 - € 16,339 2 En stock
Nylon
€ 8,2538 - € 16,339 184 En stock
Nylon
€ 8,9487 - € 16,7831 4 En stock
Clé mors double 3,0 mm
€ 8,9487 - € 16,7831 242 En stock
Universelle
Alliage zinc
Revêtement poudre noire
Clé mors double 5,0 mm
18.5 mm
€ 8,9487 - € 16,7831 Demander le délai de livraison ici
€ 8,9487 - € 16,7831 1546 En stock
Universelle
Alliage zinc
Chromé
Clé triangulaire 8,0 mm
28.5 mm
€ 8,9487 - € 16,7831 50 En stock
Clé mors double 5,0 mm
€ 8,9487 - € 16,7831 21 En stock
Clé carrée 8,0 mm
€ 8,9487 - € 16,7831 30 En stock
Clé carrée 8,0 mm
€ 3,6953 - € 7,7601 1050 En stock
Universelle
Alliage zinc
Chromé
Clé mors double 5,0 mm
28.5 mm
1000 En stock
Universelle
Alliage zinc
Chromé
Clé triangulaire 8,0 mm
24.5 mm
Demander le délai de livraison ici
Universelle
Alliage zinc
Chromé
Clé triangulaire 8,0 mm
18.5 mm
€ 2,1511 - € 3,3461 Demander le délai de livraison ici
Universelle
Alliage zinc
Chromé
Clé triangulaire 7,0 mm
18.5 mm
€ 1,7326 - € 2,6952 81 En stock
Universelle
Polyamide
Revêtement plastique
Clé mors double 5,0 mm
18.5 mm
€ 8,9487 - € 16,7831 30 En stock
€ 1,7162 - € 1,9069 Demander le délai de livraison ici
€ 3,2135 - € 4,6126 Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Alliage zinc
Chromé
Clé triangulaire 7,0 mm
20.0 mm
€ 1,2351 - € 1,9213 Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Alliage zinc
Chromé
Clé carrée 7,0 mm
20.0 mm
€ 7,673 - € 14,3622 493 En stock
Alliage zinc
Clé triangulaire 7,0 mm
€ 3,2135 - € 4,6126 Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Zamac
Chromé
Clé mors double 3,0 mm
20.0 mm
  • sur 13
Verrou quart de tour Noir

10281277

Gamme de prix
€ 16,339 - € 8,2538

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Longueur de came
    40.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Verrou quart de tour Noir

10281260

Gamme de prix
€ 16,339 - € 8,2538

Niveaux de stock
184 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Longueur de came
    40.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou quart de tour 28.5 mm Clé mors double 3,0 mm Zamac

20119751

Gamme de prix
€ 16,7831 - € 8,9487

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    Zamac
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Code produit
    7907000090
Verrou quart de tour 18.5 mm Clé mors double 5,0 mm Zamac

20120030

Gamme de prix
€ 16,7831 - € 8,9487

Niveaux de stock
242 En stock
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière logement
    Zamac
  • Matière de came
    Acier
  • Matière
    Alliage zinc
Verrou quart de tour

20120146

Gamme de prix
€ 16,7831 - € 8,9487

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière logement
    Zamac
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou quart de tour 28.5 mm Clé triangulaire 8,0 mm Alliage zinc

20119898

Gamme de prix
€ 16,7831 - € 8,9487

Niveaux de stock
1546 En stock
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière logement
    Zamac
  • Matière de came
    Acier
  • Matière
    Alliage zinc
Verrou quart de tour 14.5 mm Clé mors double 5,0 mm Zamac

20119799

Gamme de prix
€ 16,7831 - € 8,9487

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    Zamac
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Code produit
    7907000090
Verrou quart de tour 8.5 mm Clé carrée 8,0 mm Zamac

20119836

Gamme de prix
€ 16,7831 - € 8,9487

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    Zamac
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Code produit
    7907000090
Verrou quart de tour 28.5 mm Clé carrée 8,0 mm

20120085

Gamme de prix
€ 16,7831 - € 8,9487

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    Zamac
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Code produit
    7907000090
Loquet à clé 28.5 mm Clé mors double 5,0 mm

20125554

Gamme de prix
€ 7,7601 - € 3,6953

Niveaux de stock
1050 En stock
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Alliage zinc
  • Finition
    Chromé
  • Emprise
    28.5 mm
Loquet à clé 24.5 mm Clé triangulaire 8,0 mm Alliage zinc

20125592


Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Alliage zinc
  • Finition
    Chromé
  • Emprise
    24.5 mm
Loquet à clé 18.5 mm Clé triangulaire 8,0 mm Alliage zinc

20125585


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Alliage zinc
  • Finition
    Chromé
  • Emprise
    18.5 mm
Loquet à clé Clé triangulaire 7,0 mm 18.5 mm Alliage zinc

20125578

Gamme de prix
€ 3,3461 - € 2,1511

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Alliage zinc
  • Finition
    Chromé
  • Emprise
    18.5 mm
Loquet à clé Clé mors double 5,0 mm 18.5 mm Polyamide

20126315

Gamme de prix
€ 2,6952 - € 1,7326

Niveaux de stock
81 En stock
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Polyamide
  • Finition
    Revêtement plastique
  • Emprise
    18.5 mm
Verrou quart de tour

20056209

Gamme de prix
€ 16,7831 - € 8,9487

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    Zamac
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou quart de tour

20056155

Gamme de prix
€ 1,9069 - € 1,7162

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière logement
    Zamac
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Loquet à clé Clé triangulaire 7,0 mm 20.0 mm Alliage zinc

20072490

Gamme de prix
€ 4,6126 - € 3,2135

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Versions main gauche et main droite
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Alliage zinc
  • Finition
    Chromé
  • Emprise
    20.0 mm
Loquet à clé Clé carrée 7,0 mm 20.0 mm Alliage zinc

20072438

Gamme de prix
€ 1,9213 - € 1,2351

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Versions main gauche et main droite
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Alliage zinc
  • Finition
    Chromé
  • Emprise
    20.0 mm
Loquet à clé Clé triangulaire 7,0 mm 18.5 mm Alliage zinc

20055790

Gamme de prix
€ 14,3622 - € 7,673

Niveaux de stock
493 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    Zamac
  • Matière
    Alliage zinc
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé triangulaire 7,0 mm
  • Code produit
    8301409000
Loquet à clé 20.0 mm Clé mors double 3,0 mm Zamac

20072377

Gamme de prix
€ 4,6126 - € 3,2135

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Versions main gauche et main droite
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière logement
    Zamac
  • Matière
    Zamac
  • Finition
    Chromé